Type | ![]() | 颜色 | |
ENJEP | 环氧树脂玻璃纤维板 | 标准型 | 绿色 |
ENJBL | 胶木(纸类) | - | 自然色 |
ENJBB | 黑色 | ||
ENJBS | 胶木(布类) | 自然色 | |
ENJPA | 聚缩醛 | 标准型 | 白色 |
ENJPB | 黑色 | ||
ENJPBH | 滑动级 | 白色 | |
ENJPAC | 导电性 | 土黄色 | |
ENJMA | MC尼龙 | 标准型 | 蓝色 |
ENJMW | 象牙色 | ||
ENJMS | 滑动级 | 紫色 | |
ENJMCA | 导电级CDR2 | 黑色 | |
ENJMDA | 导电级CDR6 | 黑色 | |
ENJMEA | 导电级CDR9 | 黑色 | |
ENJMP | 耐候性 | 黑灰色 |
Type | ![]() | 颜色 | |
ENJUP | 超高分子量 聚乙烯 | 标准型 | 乳白色 |
ENJUPC | 导电性 | 黑色 | |
ENJPTE | 氟树脂 | 标准型 | 白色 |
ENJPTC | 导电性 | 白色 | |
ENJPK | PEEK | 标准型 | 白色 |
ENJPKC | 导电性 | 黑色 | |
ENJPBT | PBT | 标准型 | 白色 |
ENJPPS | PPS | 自然色 | |
ENJPMS | 耐磨损级·滑动级 | 蓝色 | |
ENJABS | ABS | 标准型 | 自然色 |
T | 环氧树脂玻璃纤维板 | 胶木(纸类) | 胶木(布类) | MC尼龙 | 氟树脂 | PBT | ABS |
5 | ±0.55 | ±0.30 | ±0.40 | 0〜+1.5 | ±0.4 | − | ±0.5 |
10 | ±0.80 | ±0.45 | ±0.65 | 0〜+1.0 | 0~+1.5 | 0~+1.5 | |
15 | ±1.10 | ±0.55 | ±0.80 | 0〜+2.0 | 0~+2.5 | 0~+2.5 | |
20 | ±1.30 | ±0.70 | ±1.10 |
超高分子量聚乙烯 | PEEK | PPS | ||||
T | 标准型 | 导电性 | 标准型 | 导电性 | 标准型 | 耐摩耗性 |
5 | 0〜+0.8 | − | 0〜+1.1 | 0〜+1.1 | 0~+3(T=6) | − |
10 | 0〜+1.5 | +0.4〜+1.0 | 0~+4 | 0~+1.5 | ||
15 | 0〜+2.0 | 0〜+1.7(T=16 ) | 0〜+1.7 | - | ||
20 | 0〜+2.5 | 0〜+1.7 | 0~+2.5 |
T | 聚缩醛 | |
5(6) | +0.2〜1.5 | |
(9)10(12) | ||
15 | +0.3〜2.0 | |
(19)20 |
型式 | - | D | - | V |
ENJBL5 | - | 300 | - | 50 |
型式 | - | D | - | V | - | P.C.D | - | 螺栓公称直径 | - | L |
ENJEP3H5 ENJMA2H5 | - - | 200 300 | - - | 20 50 | - - | 100 150 | - - | N4 M4 | - | L4 |
型式 | 指定单位1mm | |||
Type | T | D | V | |
ENJEP | 5 | 50~400 | 0~50 (V≤D-10) | |
10 | ||||
15 | ||||
ENJBL ENJBB ENJBS | 5 | |||
10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
ENJPA ENJPB | ENJPAC※ | 5(6) | ||
(9)10 | ||||
(12)15 | ||||
(19)20 | ||||
ENJMA ENJMW ENJMS | ENJMCA ENJMD ENJMEA ENJMP | 5 | ||
10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
ENJU ENJUPC | 5 | |||
10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
ENJPTE | 5(6) | |||
(9)10 | ||||
(12)15 | ||||
(19)20 | ||||
ENJPK ENJPKC | 5 | |||
10 | ||||
16 | ||||
ENJPBT | 10 | |||
15 | ||||
20 | ||||
ENJPPS | ENJPM | 6 | ||
10※ | ||||
15 | ||||
20※ | ||||
ENJABS | 5 | |||
10 | ||||
15 | ||||
20 |
型式 | 指定单位1mm | 带孔加工螺栓公称直径选择 | ||||||||||||||||
Type | 公称规格 | T | D | V | P.C.D | 通孔 | 沉孔型 | 螺纹套 | ||||||||||
N | Z | M | L | |||||||||||||||
ENJEP | 2H 3H 4H | 5 | 50~400 | 0~50 (V≤D-10) | 20~390* | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 | 4 | (插入长度)从 表1 选择 | ||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
ENJBL ENJBB ENJBS | 5 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJPA ENJPB | ENJPAC※ | 5(6) | - | 3 | 4 | |||||||||||||
(9)10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
(12)15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
(19)20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJMA ENJMW ENJMS | ENJMCA ENJMDA ENJMEA(T≥10) ENJMP | 5 | - | 3 | 4 | |||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJUP ENJUPC(T≥10) | 5 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJPTE | 5(6) | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
(9)10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
(12)15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
(19)20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJPK ENJPKC | 5 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJPBT | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJPPS | ENJPMS | 6 | - | 3 | 4 | |||||||||||||
10※ | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
20※ | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJABS | 5 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|