Type | [ M ]材质/品级 | 颜色 | 使用环境温度 |
NPPS | PPS/标准级 | 自然色 | 常温~190℃ |
NPMS | PPS/耐磨损级·滑动级 | 蓝色 | 常温~220℃ |
型式 | A | B | T |
Type | 指定单位1mm | 选择 | |
NPPS (PPS板 标准级) | 20~500 | 20~400 | 6・10・15・20・25 |
NPMS (PPS板 耐磨损级·滑动级) | 10・20 |
T | T尺寸公差 | 翘曲·扭曲率 | |
NPPS | NPMS | 1000mm时 | |
6 | 0~+3 | - | 1.5%以下 |
10 | 0~+4 | 0~+1.5 | |
15 | - | 1.0%以下 | |
20 | 0~+2.5 | ||
25 | - |
A·B | AB尺寸公差 |
单位:mm | |
~99 | ±0.5 |
100~250 | ±0.75 |
251~ | ±1.0 |
型式 | A | B | T 选择 | F | G | 带孔加工螺栓公称直径选择 | ||||||||||||||
通孔 | 沉孔型 | 螺纹套 | ||||||||||||||||||
Type | 孔数 | 指定单位1mm | NPPS | NPMS | 指定单位0.5mm | N | Z | M | L | |||||||||||
NPPS (PPS板 标准级) NPMS (PPS板 耐磨损级·滑动级) | 2H 4H 6H | 20~500 | 20~400 | 6 | - | 6~491.5 (2H・4H) 6~245.5 (6H) | 4.5~395.5 (2H) 6~391.5 (4穴・6穴型) | 3 4 5 6 8 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | (插入长度)从 表1 选择 | |||||||
10 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
25 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Type | [ M ]材质/品级 | 颜色 | 使用环境温度 |
NPPS | PPS/标准级 | 自然色 | 常温~190℃ |
NPMS | PPS/耐磨损级·滑动级 | 蓝色 | 常温~220℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|