防静电PET板 UNILATE(快削树脂)
商品
评价
详情
  • 防静电PET板 UNILATE(快削树脂)
  • 防静电PET板 UNILATE(快削树脂)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防静电PET板 UNILATE(快削树脂)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
材质为聚对苯二甲酸乙酯的快削树脂板和防静电PET板。
产品特点
・追加了切削性、尺寸性优异的防静电PET的规格。
・材质为UNILATE的快削树脂板的上下面非常光滑,虽为层压板加工性却比较优异。
・材质为PET的防静电板下面的竖条纹图案是制造时加工的图案。因采用PET材质,故加工性比MC尼龙等更为优良。
注意事项
・UNILATE®为Unitika(株)的注册商标。
・树脂不同于金属,是易于因温度、温度变化而变形,产生尺寸变化的材质。设计时请注意形状变化、尺寸变化等情况。
・如若发生上述形状变化、尺寸变化等情况,在发生翘曲的零件上面压上重物放置1天左右,形状可恢复一些。
使用案例
使用案例
相关产品
尺寸图
尺寸图
规格表
型式ABT
Type精加工选择T尺寸公差选择AB尺寸公差选择
YCA
UNILATE®
(快削树脂)
圆盘锯切断指定单位1mm选择
不可选不可选20~100020〜100035・10・15・20
侧面铣削(4F)指定单位0.1mm选择
4F不可选Q 0〜+0.210〜40010〜2005・10・15
N ±0.1
M -0.2〜0
6面铣削(6F)指定单位0.1mm指定单位0.1mm
6FQ 0〜+0.2Q 0〜+0.210〜40010〜2005~14
N ±0.1N ±0.1
M -0.2〜0M -0.2〜0
上下面铣削(2F)指定单位1mm指定单位0.1mm
2FQ 0〜+0.2不可选20〜40020〜2505~14
N ±0.1
M -0.2〜0

■标准型
型式ABT
Type指定单位1mm选择
PYCA
防静电PET
20~50020~4008・10・15・20・25・30
40~30040~30040・50

●T的尺寸法公差·翘曲·扭曲率
YCA翘曲·扭曲率
TT尺寸公差1000mm时
3±0.35-
51.5%以下
100~+3.0
150~+4.01.0%以下
200~+5.0-

●T的尺寸法公差·翘曲·扭曲率
PYCA翘曲·扭曲率
TT尺寸公差1000mm时
8・100~+1.41.5%以下
15・20・250~+2.0
30・40・500~+3.01.0%以下

●A·B尺寸公差
A·BAB尺寸公差
单位:mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0

■带孔加工型
型式ABTFG孔加工螺栓公称直径选择
通孔沉孔螺纹套
Type孔数指定单位1mm选择指定单位0.5mmNZML
YCA
UNILATE®
(快削树脂)
2H
4H
6H
20〜100020〜100036〜991.5
(2H・4H)
6〜495.5
(6H)
4.5〜995.5
(2H)
6〜991.5
(4H・6H)
3
4
5
5634    (插入长度)
从表1选择
108456 34568 
15・201045683456810
 
型式ABTFG带孔加工螺栓公称直径选择
通孔沉孔型螺纹套
Type孔数指定单位1mm选择指定单位0.5mmNZML
PYCA
防静电PET
2H
4H
6H
20~50020~40086~491.5
(2H・4H)
6~245.5
(6H)
4.5~395.5
(2H)
6~391.5
(4H・6H)
3
4
5
6
8
10
456 3456  (插入长度)从
表1选择
10456 34568 
1545683456810
2045683456810
2545683456810
3045683456810
选择2H・4H时,F尺寸的指定范围必须满足:d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5,选择2HL时必须满足:d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5;选择6H时必须满足:d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2。
选择2H,G尺寸的指定范围必须满足::d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5、选择2HL・4H・6H必须满足:d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5。
 (d选择通孔、螺纹套,d1选择沉孔时)
选择带孔加工型时,请选择N(通孔)、Z(沉孔);选择带螺纹套加工型时,请选择M(螺纹套)、L(插入长度)。
材质规格
Type 材质颜色使用环境温度
YCAUNILATE®自然棕色常温~120℃
PYCA防静电PET/PET300ESD黑色常温~100℃
UNILATE®为Unitika(株)的注册商标。
材料物性表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问该产品使用何种材质,其特性如何?
材质为UNILATE的快削树脂板具有优良的耐热性、耐电压性、强度和加工性。使用UNITIKA(株)的UNILATE®非退火材料。
防静电板因采用PET材质,故加工性比MC尼龙等更为优良。此外PET的吸水率、线膨胀系数较小,因此尺寸稳定性优良。
请问产品如若发生变形应该怎么办?
树脂不同于金属,是易于因温度、温度变化而变形,产生尺寸变化的材质。设计时请注意形状变化、尺寸变化等情况。如若发生上述形状变化、尺寸变化等情况,在发生翘曲的零件上面压上重物放置1天左右,形状可恢复一些。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工业用材料 > 树脂材料 > 树脂板 > 防静电PET板 UNILATE(快削树脂)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页