Type | PKA | PKAH | PKCA | |
颜色样本 | ||||
级别 | 标准级 | 滑动级 | 导电级 | |
颜色 | 灰褐色 | 黑色 | 黑色 | |
一般名称 | PEEK | PEEK | PEEK | |
特性 | 电气特性 | 绝缘 | 绝缘·导电混合不可测量 | 导电 |
连续使用温度 | -50℃~250℃ | 常温~250℃ | 常温~250℃ | |
尺寸稳定性 | ○ | ○ | ○ | |
耐磨性 | ○ | ○ | ○ | |
滑动性 | ○ | ○ | ○ | |
标准级 | 在耐热性、绝缘性、尺寸稳定性、耐化学药品性、耐摩擦摩损性、机械加工性等方面平衡性极佳。 切削性良好,但与MC尼龙®相比较硬,可能会在铣削方向上出现缺口。 请注意切削速度等。进行钻孔等开孔作业时,贯通时的进给量大致为0.1mm/圈。 | |||
滑动级 | 除了具有与标准级相同的特长外,高温下的机械特性和滑动性也十分优良。 | |||
导电级 | 除了具有与标准级相同的特长外,体积固有电阻率低,导电性也十分优良。 |
A·B | AB 尺寸公差 |
单位:mm | |
~99 | ±0.5 |
100~250 | ±0.75 |
251~ | ±1.0 |
T | T 尺寸公差 | 翘曲·扭曲率 | ||
PKA | PKAH | PKCA | 1000mm时 | |
5·8·10 | 0~+1.1 | 0~+1.1 | 0~+1.1 | 1.2%以下 |
16·20 | 0~+1.7 | - | 0~+1.7 | 0.8%以下 |
25 | - | - |
加工方式 | 侧面4面 | 上下面 | ||
加工方法 | 精加工符号 | 加工方法 | 精加工符号 | |
圆盘锯切断 | 圆盘锯切断 | 材料 | ~ | |
上下面铣削 | 圆盘锯切断 | 铣削 |
孔加工详图 | 螺纹套加工详图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | M(螺纹套) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表1
指定方法(例)M4-L6 L≤T L+5<T时为盲孔。 |
Type | 级别 | 颜色 | 使用环境温度 |
PKA | 标准型 | 灰褐色 | -50~250℃ |
PKAH | 滑动级 | 黑色 | |
PKCA | 导电性 | 黑色 | 常温~250℃ |
使用案例 | 产品作用 |
用作缓冲,在缓冲减震方面有特殊功效。 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: UMRHW40 | ||
优点: 内外径,高度可选,价格更优 | 优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点: 适用于传送重载工件 |
A·B | AB 尺寸公差 |
单位:mm | |
~99 | ±0.5 |
100~250 | ±0.75 |
251~ | ±1.0 |
T | T 尺寸公差 | 翘曲·扭曲率 | ||
PKA | PKAH | PKCA | 1000mm时 | |
5·8·10 | 0~+1.1 | 0~+1.1 | 0~+1.1 | 1.2%以下 |
16·20 | 0~+1.7 | - | 0~+1.7 | 0.8%以下 |
25 | - | - |
加工方式 | 侧面4面 | 上下面 | ||
加工方法 | 精加工符号 | 加工方法 | 精加工符号 | |
圆盘锯切断 | 圆盘锯切断 | 材料 | ~ | |
上下面铣削 | 圆盘锯切断 | 铣削 |
孔加工详图 | 螺纹套加工详图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | M(螺纹套) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表1
指定方法(例)M4-L6 L≤T L+5<T时为盲孔。 |
型式 | ||||||||||||||||||
孔加工型 | Type | 孔数 | A | - | B | - | 厚度T | - | F | - | G | - | 螺栓公称直径 | L | ||||
PKA | 2H | - | 50 | - | 25 | - | 8 | - | F34 | - | G10 | - | N4 | |||||
PKCA | 2H | - | 150 | - | 120 | - | 10 | - | F80 | - | G60 | - | M8 | - | L8 |
Type | 级别 | 颜色 | 使用环境温度 |
PKA | 标准型 | 灰褐色 | -50~250℃ |
PKAH | 滑动级 | 黑色 | |
PKCA | 导电性 | 黑色 | 常温~250℃ |
型式 | A | B | 材质 T尺寸范围 | T | F | G | |||
Type | T尺寸公差选择 | 孔数 | |||||||
PKA PKAH PKCA | (标准级) (滑动级) (导电级) | 圆盘锯切断 | 指定单位1mm | 选择 | 指定单位0.5mm | ||||
不可选择 | 2H(横向) 2HL(纵向) 4H 6H | 20~300 | 20~200 | PKA | 5・8・10 | 6~291.5 (2H・4H) 4.5~295.5 (2HL) 6~145.5 (6H) | 4.5~195.5 (2H) 6~191.5 (2HL・4H・6H) | ||
PKAH | |||||||||
PKCA | 10 | ||||||||
20~250 | 20~150 | PKA | 16・20・25 | 6~241.5 (2H・4H) 4.5~245.5 (2HL) 6~120.5 (6H) | 4.5~145.5 (2H) 6~191.5 (2HL・4H・6H) | ||||
PKCA | 16・20 | ||||||||
双面铣削 | 指定单位1mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.5mm | ||||||
2FQ 0~+0.2 2FN ±0.1 2FM -0.2~0 | 2H(横向) 2HL(纵向) 4H 6H | 20~250 | 20~150 | PKA | 5~24 | 6~241.5 (2H・4H) 4.5~245.5 (2HL) 6~120.5 (6H) | 4.5~145.5 (2H) 6~141.5 (2HL・4H・6H) | ||
PKAH | 5~9 | ||||||||
PKCA | 5~19 |
T尺寸 | 带孔加工螺栓公称直径选择 | ||||||||||||
通孔 | 沉孔型 | 螺纹套 | |||||||||||
N | Z | M | L | ||||||||||
5~7 | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 | 4 | (插入长度)从 表1 选择 | ||||||||
8・9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
10~15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
16~25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | 螺栓公称直径 | - | (XC・YC) | ||
PKA4H | - | 200 | - | 100 | - | 5 | - | F160 | - | G50 | - | N6 | - | XC15 |
Alterations | 从左端面指定孔位置 | 从下端面指定孔位置 |
Code | XC | YC |
Spec. | XC=指定单位0.5mm (2H·4H型) d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 (6H型) d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定单位0.5mm d(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5 2H型不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|