Type | PKA | PKAH | PKCA | |
颜色样本 | ![]() | ![]() | ![]() | |
级别 | 标准级 | 滑动级 | 导电级 | |
颜色 | 灰褐色 | 黑色 | 黑色 | |
一般名称 | PEEK | PEEK | PEEK | |
特性 | 电气特性 | 绝缘 | 绝缘·导电混合不可测量 | 导电 |
连续使用温度 | -50℃~250℃ | 常温~250℃ | 常温~250℃ | |
尺寸稳定性 | ○ | ○ | ○ | |
耐磨性 | ○ | ○ | ○ | |
滑动性 | ○ | ○ | ○ | |
标准级 | 在耐热性、绝缘性、尺寸稳定性、耐化学药品性、耐摩擦摩损性、机械加工性等方面平衡性极佳。 切削性良好,但与MC尼龙®相比较硬,可能会在铣削方向上出现缺口。 ![]() | |||
滑动级 | 除了具有与标准级相同的特长外,高温下的机械特性和滑动性也十分优良。 | |||
导电级 | 除了具有与标准级相同的特长外,体积固有电阻率低,导电性也十分优良。 |
孔加工详图 | 螺纹套加工详图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | M(螺纹套) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表1
指定方法(例)M4-L6 ![]() ![]() |
A·B | AB 尺寸公差 |
单位:mm | |
~99 | ±0.5 |
100~250 | ±0.75 |
251~ | ±1.0 |
T | T 尺寸公差 | 翘曲·扭曲率 | ||
PKA | PKAH | PKCA | 1000mm时 | |
5·8·10 | 0~+1.1 | 0~+1.1 | 0~+1.1 | 1.2%以下 |
16·20 | 0~+1.7 | - | 0~+1.7 | 0.8%以下 |
25 | - | - |
加工方式 | 侧面4面 | 双面 | ||
加工方法 | 精加工符号 | 加工方法 | 精加工符号 | |
圆盘锯切断(-) | 圆盘锯切断 | ![]() | 材料 | ~ |
圆盘锯切断直角保证(NT) | 圆盘锯切断 | ![]() | 材料 | ~ |
侧面铣削(4F) | 铣削 | ![]() | 材料 | ~ |
6面铣削(6F) | 铣削 | ![]() | 铣削 | ![]() |
上下面铣削(2F) | 圆盘锯切断 | ![]() | 铣削 | ![]() |
精加工 | 宽上的平行度 | 基准面垂直度 |
100mm时 | ||
圆盘锯切断直角保证(NT) | 0.1 | 0.1 |
侧面铣削(4F) | ||
6面铣削(6F) |
使用案例 | 产品作用 |
![]() | 用作缓冲,在缓冲减震方面有特殊功效。 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: UMRHW40 | ||
优点: 内外径,高度可选,价格更优 | 优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点: 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
孔加工详图 | 螺纹套加工详图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | M(螺纹套) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表1
指定方法(例)M4-L6 ![]() ![]() |
A·B | AB 尺寸公差 |
单位:mm | |
~99 | ±0.5 |
100~250 | ±0.75 |
251~ | ±1.0 |
T | T 尺寸公差 | 翘曲·扭曲率 | ||
PKA | PKAH | PKCA | 1000mm时 | |
5·8·10 | 0~+1.1 | 0~+1.1 | 0~+1.1 | 1.2%以下 |
16·20 | 0~+1.7 | - | 0~+1.7 | 0.8%以下 |
25 | - | - |
加工方式 | 侧面4面 | 双面 | ||
加工方法 | 精加工符号 | 加工方法 | 精加工符号 | |
圆盘锯切断(-) | 圆盘锯切断 | ![]() | 材料 | ~ |
圆盘锯切断直角保证(NT) | 圆盘锯切断 | ![]() | 材料 | ~ |
侧面铣削(4F) | 铣削 | ![]() | 材料 | ~ |
6面铣削(6F) | 铣削 | ![]() | 铣削 | ![]() |
上下面铣削(2F) | 圆盘锯切断 | ![]() | 铣削 | ![]() |
精加工 | 宽上的平行度 | 基准面垂直度 |
100mm时 | ||
圆盘锯切断直角保证(NT) | 0.1 | 0.1 |
侧面铣削(4F) | ||
6面铣削(6F) |
型式 | 材质 尺寸范围 | A | B | T | ||||||||
Type | 精加工选择 | T尺寸公差选择 | AB尺寸公差选择 | |||||||||
PKA PKAH PKCA | (标准级) (滑动级) (导电级) | 圆盘锯切断 | 指定单位1mm | 选择 | ||||||||
- | 不可选择 | 不可选择 | PKA | 20~500 | 20~400 | 1・2・3・5・6・8・10・12 | ||||||
20~250 | 20~150 | 16・20・25・30・40 | ||||||||||
PKAH | 20~300 | 20~200 | 5・8・10 | |||||||||
PKCA | 10 | |||||||||||
20~250 | 20~150 | 16・20 | ||||||||||
圆盘锯切断直角保证(NT) | 指定单位0.5mm | 选择 | ||||||||||
NT | 不可选择 | Q N M | T5・6・8・10 0~+0.3 ±0.2 -0.3~0 | T12・16・20 0~+0.4 ±0.3 -0.4~0 | T25 0~+0.5 ±0.4 -0.5~0 | T30・40 0~+0.7 ±0.6 -0.7~0 | PKA | 20~300 | 20~200 | 5・6・8・10・12 | ||
20~250 | 20~150 | 16・20・25・30・40 | ||||||||||
PKAH | 20~300 | 20~200 | 5・8・10 | |||||||||
PKCA | 10 | |||||||||||
20~250 | 20~150 | 16・20 | ||||||||||
侧面铣削*(4F) | 指定单位0.1mm | 选择 | ||||||||||
4F | 不可选择 | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | PKA | 10~300 | 10~200 | 5・6・8・10・12 | ||||||
10~250 | 10~150 | 16・20・25・30・40 | ||||||||||
PKAH | 10~300 | 10~200 | 5・8・10 | |||||||||
PKCA | 10 | |||||||||||
10~250 | 10~150 | 16・20 | ||||||||||
6面铣削*(6F) | 指定单位0.1mm | 指定单位0.1mm | ||||||||||
6F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M ー0.2~0 | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | PKA | 10~300 | 10~200 | 5~9 | ||||||
10~250 | 10~150 | 9.1~39 | ||||||||||
PKAH | 10~300 | 10~200 | 5~9 | |||||||||
PKCA | 10~300 | 10~200 | 9.1~10 | |||||||||
10~250 | 10~150 | 10.1~19 | ||||||||||
上下面铣削*(2F) | 指定单位1mm | 指定单位0.1mm | ||||||||||
2F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M ー0.2~0 | 不可选择 | PKA | 20~250 | 20~150 | 5~39 | ||||||
PKAH | 5~9 | |||||||||||
PKCA | 9.1~19 |
型式 | A | B | 材质 T尺寸范围 | T | F | G | |||
Type | T尺寸公差选择 | 孔数 | |||||||
PKA PKAH PKCA | (标准级) (滑动级) (导电级) | 圆盘锯切断 | 指定单位1mm | 选择 | 指定单位0.5mm | ||||
不可选择 | 2H(横向) 2HL(纵向) 4H 6H | 20〜500 | 20〜400 | PKA | 1・2・3・5・6・8・10・12 | 6〜491.5(2H・4H) 4.5〜495.5(2HL) 6〜245.5(6H) | 4.5〜395.5(2H) 6〜391.5(2HL・4H・6H) | ||
20〜300 | 20〜200 | PKAH | 5・8・10 | 6〜291.5(2H・4H) 4.5〜295.5(2HL) 6〜145.5(6H) | 4.5〜195.5(2H) 6〜191.5(2HL・4H・6H) | ||||
20〜300 | 20〜200 | PKCA | 10 | ||||||
20〜250 | 20〜150 | PKA | 16・20・25・30 | 6〜241.5(2H・4H) 4.5〜245.5(2HL) 6〜120.5(6H) | 4.5〜145.5(2H) 6〜141.5(2HL・4H・6H) | ||||
PKCA | 16・20 | ||||||||
双面铣削* | 指定单位1mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.5mm | ||||||
2FQ 0〜+0.2 2FN ±0.1 2FM -0.2〜0 | 2H(横向) 2HL(纵向) 4H 6H | 20〜250 | 20〜150 | PKA | 5〜29 | 6〜241.5(2H・4H) 4.5〜245.5(2HL) 6〜120.5(6H) | 4.5〜145.5(2H) 6〜141.5(2HL・4H・6H) | ||
PKAH | 5〜9 | ||||||||
PKCA | 9.1〜19 |
T尺寸 | 带孔加工螺栓公称直径选择 | ||||||||||||
通孔 | 沉孔型 | 螺纹套 | |||||||||||
N | Z | M | L | ||||||||||
5~7 | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 | 4 | (插入长度)从 表1 选择 | ||||||||
8・9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
10~15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
16~25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Type | ![]() | 颜色 | 使用环境温度 |
PKA | 标准型 | 灰褐色 | -50~250℃ |
PKAH | 滑动级 | 黑色 | |
PKCA | 导电性 | 黑色 | 常温~250℃ |
Alterations | 倒角R加工 | 倾角加工 |
![]() | ![]() | |
Code | CRA·CRB·CRC·CRD | CCA·CCB·CCC·CCD |
Spec. | 对任意角进行R加工。 R=指定单位5mm ![]() ![]() 指定方法 (例)对A和C斜角进行R10加工 CRA10-CRC10 ![]() ![]() | 可加工任意斜角。 5≤斜角加工≤50 指定单位5mm 指定方法 (例)对A和D斜角 按C5进行切割时 -> CCA5-CCD5 ![]() |
Alterations | 从左端面指定孔位置 | 从下端面指定孔位置 |
![]() | ![]() | |
Code | XC | YC |
Spec. | XC=指定单位0.5mm![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 ![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定单位0.5mm![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|