超高分子聚乙烯板
商品
评价
详情
  • 超高分子聚乙烯板
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超高分子聚乙烯板

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
采用精加工板、使用更为方便。
 
超高分子聚乙烯板:相关图像
・材质表
Type[ M ]级别颜色使用环境温度
UPA标准型乳白色-100~80℃
UPACA导电性黑色
[ M ] 材质 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)
[ ! ]无表面涂层,和树脂混合成型
[ ! ]材料物性表
尺寸图
超高分子聚乙烯板:相关图像
规格表
■标准型
型式ABT
Type指定单位1mm选择
UPA
(标准级)
20500204003・5・8・10・15・20
UPACA
(导电级)
205002040010・15・20
[ ! ]T尺寸3・5会产生翘曲。T3时翘曲量尤其大。

●T尺寸公差・翘曲・扭曲率
TT尺寸公差翘曲・扭曲率
1000mm时
UPAUPACA
3-0.2~+0.5-10%以下
50~+0.8-2.0%以下
80~+1.0-
100~+1.5+0.4~+1.01.5%以下
150~+2.0
200~+2.5

●A、B的尺寸公差
A·BAB尺寸公差
单位:mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
[ ! ]T1.0、2.0请参阅树脂片
■带孔加工型
型式ABT选择FG带孔加工螺栓公称直径选择
Type孔径通孔沉孔型螺纹套
指定单位1mmUPAUPACA指定单位0.5mmNZML
UPA
(标准级)
UPACA
(导电级)
2H
2HL
4H
6H
20500204003-6491.5
(2H・4H)

4.5495.5
(2HL)

6245.5
(6H)
4.5395.5
(2H)

6391.5
(2HL・4H・6H)
3
4
5
6
8
10
---
5--34    (插入长度)
根据表1
选择
8-45  3456  
1010456 34568 
151545683456810
202045683456810
[ ! ]选择2H・4H时,F尺寸的指定范围必须满足:d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5,选择2HL时必须满足:d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5;选择6H时必须满足:d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2。
[ ! ]选择2H,G尺寸的指定范围必须满足::d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5、选择2HL・4H・6H必须满足:d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5。
(d选择通孔、螺纹套,d1选择沉孔时)
[ ! ]选择带孔加工型时,请选择N(通孔)、Z(沉孔);选择带螺纹套加工型时,请选择M(螺纹套)、L(插入长度)。
材质规格
Type[ M ]级别颜色使用环境温度
UPA标准型乳白色-100~80℃
UPACA导电性黑色
[ M ] 材质 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)
[ ! ]无表面涂层,和树脂混合成型
[ ! ]材料物性表
追加工
超高分子聚乙烯板:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工业用材料 > 树脂材料 > 树脂板 > 超高分子聚乙烯板
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页