Type | MCA | MCAW | MCAS | MCAY | MCAPS | MCCA | MCDA | MCEA | |
颜色样本 | |||||||||
级别 | 标准级 | 标准级 | 滑动级 | 高强度级 | 耐候级 | 导电级CDR2 | 导电级CDR6 | 导电级CDR9 | |
颜色 | 蓝色 | 象牙色 | 紫色 | 暗茶色 | 黑灰色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
一般名称 | MC901 | MC901NC | MC703HL | MC602ST | MC801 | MC501CDR2 | MC501CDR6 | MC501CDR9 | |
特性 | 电气特性 | 绝缘 | 导电 | 防静电 | |||||
连续使用温度 | -40℃~120℃ | 常温~150℃ | 常温~120℃ | 常温~150℃ | |||||
尺寸稳定性 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
耐磨性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | |
滑动性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
标准级 | 日本Polypenco(株)的MC尼龙®有多种工业用途,是工程塑料中最通用的材质。 机械强度、耐磨性优良,但吸水性强,因此尺寸稳定性不佳。 材料上、下面的竖条纹图案是制造时加工的图案。因生产批次不同,颜色可能存在差异,但物性上没有问题。 加工性良好,但具有特有的粘性,比聚缩醛难以加工。 | ||||||||
滑动级 | 动摩擦系数低,滑动特性、耐磨性和机械强度优良。 材料上、下面的竖条纹图案是制造时加工的图案。因添加了特殊添加剂,故有磨砂手感。 加工性与标准级相同。 请勿用于油脂食品类。 | ||||||||
高强度级 | 与标准级相比,耐热温度高、机械强度优良。 材料上、下面的竖条纹图案是制造时加工的图案。 加工性与标准级相同。比标准级稍硬。 | ||||||||
耐候级 | 耐候性、耐磨性优良,是耐室外长期使用的材质。 材料上、下面的竖条纹图案是制造时加工的图案。 加工性与标准级相同。 | ||||||||
导电级 | CDR2:MC尼龙®的导电级中导电性最佳。用于有快速通电要求的场合。 CDR6:电气特性为导电和防静电之间。在MC尼龙®的导电级中最通用、最便宜。 CDR9:电气特性为防静电。MC尼龙®的导电级中耐热性最佳。 材料的上下面印有“R2(白色)”、“R6(黄色)”、“R9(绿色)”标记,用于导电级的识别。材料上、下面的竖条纹图案是制造时加工的图案。 加工性与标准级相同。由于含碳,故比标准级稍硬。 请勿用于发热体、接点以及端子等电气元件上。 |
T | A·B | AB 尺寸公差 |
单位:mm | ||
5~30 | ~99 | ±0.5 |
100~250 | ±0.75 | |
251~ | ±1.0 | |
40~50 | ~300 | 0~+5 |
T | T 尺寸公差 | 翘曲·扭曲率 |
1000mm时 | ||
5·7·10 | 0~+1.5 | 1.2%以下 |
12·15·20 | 1.0%以下 | |
25·30 | 0~+2.0 | 0.4%以下 |
40·50·60 | 0~+3.0 |
加工方式 | 侧面4面 | 双面 | ||
加工方法 | 精加工符号 | 加工方法 | 精加工符号 | |
圆盘锯切断 | 圆盘锯切断 | 材料 | ~ | |
上下面铣削 | 圆盘锯切断 | 铣削 |
孔加工详图 | 螺纹套加工详图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | M(螺纹套) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表1
指定方法(例)M4-L6 L≤T L+5<T时为盲孔。 |
Type | 品级/材质 | 颜色 | 使用环境温度 |
MCA | 标准级/MC901 | 蓝色 | -40~120℃ |
MCAW | 标准级/MC900NC | 象牙色 | |
MCAS | 滑动级/MC703HL | 紫色 | |
MCAY | 高强度级/MC602ST | 暗茶色 | 常温~150℃ |
MCAPS | 耐候级/MC801 | 黑灰色 | 常温~120℃ |
MCCA | 导电级CDR2/MC501CDR2 | 黑色 | 常温~120℃ |
MCDA | 导电级CDR6/MC501CDR6 | 黑色 | |
MCEA | 导电级CDR9/MC501CDR9 | 黑色 | 常温~150℃ |
使用案例 | 产品作用 |
用作导向件的缓冲,在缓冲减震方面有特殊功效。 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: UMRHW40 | ||
优点: 内外径,高度可选,价格更优 | 优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点: 适用于传送重载工件 |
T | A·B | AB 尺寸公差 |
单位:mm | ||
5~30 | ~99 | ±0.5 |
100~250 | ±0.75 | |
251~ | ±1.0 | |
40~50 | ~300 | 0~+5 |
T | T 尺寸公差 | 翘曲·扭曲率 |
1000mm时 | ||
5·7·10 | 0~+1.5 | 1.2%以下 |
12·15·20 | 1.0%以下 | |
25·30 | 0~+2.0 | 0.4%以下 |
40·50·60 | 0~+3.0 |
加工方式 | 侧面4面 | 双面 | ||
加工方法 | 精加工符号 | 加工方法 | 精加工符号 | |
圆盘锯切断 | 圆盘锯切断 | 材料 | ~ | |
上下面铣削 | 圆盘锯切断 | 铣削 |
孔加工详图 | 螺纹套加工详图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | M(螺纹套) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表1
指定方法(例)M4-L6 L≤T L+5<T时为盲孔。 |
型式 | ||||||||||||||||||
孔加工型 | Type | 孔数 | A | - | B | - | 厚度T | - | F | - | G | - | 螺栓公称直径 | L | ||||
MCDA | 4H | - | 200 | - | 155 | - | 5 | - | F160 | - | G120 | - | N4 | |||||
MCDA | 4H | - | 500 | - | 300 | - | 10 | - | F300 | - | G200 | - | M5 | - | 7.5 |
Type | 品级/材质 | 颜色 | 使用环境温度 |
MCA | 标准级/MC901 | 蓝色 | -40~120℃ |
MCAW | 标准级/MC900NC | 象牙色 | |
MCAS | 滑动级/MC703HL | 紫色 | |
MCAY | 高强度级/MC602ST | 暗茶色 | 常温~150℃ |
MCAPS | 耐候级/MC801 | 黑灰色 | 常温~120℃ |
MCCA | 导电级CDR2/MC501CDR2 | 黑色 | 常温~120℃ |
MCDA | 导电级CDR6/MC501CDR6 | 黑色 | |
MCEA | 导电级CDR9/MC501CDR9 | 黑色 | 常温~150℃ |
型式 | A | B | 材质 T尺寸范围 | T | F | G | |||
Type | T尺寸公差选择 | 孔数 | |||||||
MCA MCAW MCAS MCAY MCAPS MCCA MCDA MCEA | (标准级-蓝色) (标准级-象牙色) (滑动级) (高强度级) (耐候级) (导电级CDR2) (导电级CDR6) (导电级CDR9) | 圆盘锯切断 | 指定单位1mm | 选择 | 指定单位0.5mm | ||||
不可选择 | 2H(横向) 2HL(纵向) 4H 6H | 20~500 | 20~400 | MCEA | 10・12・15・20・25 | 6~491.5 (2H・4H) 4.5~395.5 (2HL) 6~245.5 (6H) | 4.5~395.5 (2H) 6~391.5 (2HL・4H・6H) | ||
其他 | 5・7・10・12・15・20・25・30 | ||||||||
上下面铣削(2F) | 指定单位1mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.5mm | ||||||
2FQ 0~+0.2 2FN ±0.1 2FM -0.2~0 | 2H(横向) 2HL(纵向) 4H 6H | 20~400 | 20~250 | MCEA | 10~24 | 6~391.5 (2H・4H) 4.5~395.5 (2HL) 6~195.5 (6H) | 4.5~245.5 (2H) 6~241.5 (2HL・4H・6H) | ||
其他 | 5~29 |
T尺寸 | 带孔加工螺栓公称直径选择 | ||||||||||||||
通孔 | 沉孔型 | 螺纹套 | |||||||||||||
N | Z | M | L | ||||||||||||
5・6 | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 | 4 | (插入长度)从 表1 选择 | ||||||||||
7~9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
10~14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||
15~30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | 螺栓公称直径 | - | (XC·YC) | ||
MCA2H | - | 50 | - | 40 | - | 5 | - | F10 | - | G20 | - | N3 | - | XC10 |
Alterations | 从左端面指定孔位置 | 从下端面指定孔位置 |
Code | XC | YC |
Spec. | XC=指定单位0.5mm (2H·4H型) d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 (6H型) d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定单位0.5mm d(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5 2H型不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|