孔加工详图 | 螺纹套加工详图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | M(螺纹套) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表1
指定方法(例)M4-L6 ![]() ![]() |
T | T 尺寸公差 | 翘曲·扭曲率 |
1000mm时 | ||
8·10·12 | 0~+1.7 | 4%以下 |
15 | 0~+2.5 | 4%以下 |
20·25 | 0~+2.5 | 2.5%以下 |
30 | 0~+3.5 | 2%以下 |
T | A·B | AB 尺寸公差 |
单位:mm | ||
5~30 | ~99 | ±0.5 |
100~250 | ±0.75 | |
251~ | ±1.0 | |
40~50 | ~300 | 0~+5 |
T | T 尺寸公差 | 翘曲·扭曲率 |
1000mm时 | ||
5·7·10 | 0~+1.5 | 1.2%以下 |
12·15·20 | 1.0%以下 | |
25·30 | 0~+2.0 | 0.4%以下 |
40·50·60 | 0~+3.0 |
加工方式 | 侧面4面 | 双面 | ||
加工方法 | 精加工符号 | 加工方法 | 精加工符号 | |
圆盘锯切断(-) | 圆盘锯切断 | ![]() | 材料 | ~ |
圆盘锯切断直角保证(NT) | 圆盘锯切断 | ![]() | 材料 | ~ |
侧面铣削(4F) | 铣削 | ![]() | 材料 | ~ |
6面铣削(6F) | 铣削 | ![]() | 铣削 | ![]() |
上下面铣削(2F) | 圆盘锯切断 | ![]() | 铣削 | ![]() |
精加工 | 宽上的平行度 | 基准面垂直度 |
100mm时 | ||
圆盘锯切断直角保证(NT) | 0.1 | 0.1 |
侧面铣削(4F) | ||
6面铣削(6F) |
Type | ![]() | 颜色 | 使用环境温度 |
MCA | 标准级/MC901 | 蓝色 | -40~120℃ |
MCTA | 标准级/浇铸 | 蓝色 | |
MCAW | 标准级/MC900NC | 象牙色 | |
MCAS | 滑动级/MC703HL | 紫色 | |
MCAY | 高强度级/MC602ST | 暗茶色 | 常温~150℃ |
MCAPS | 耐候级/MC801 | 黑灰色 | 常温~120℃ |
MCCA | 导电级CDR2/MC501CDR2 | 黑色 | 常温~120℃ |
MCDA | 导电级CDR6/MC501CDR6 | 黑色 | |
MCEA | 导电级CDR9/MC501CDR9 | 黑色 | 常温~150℃ |
使用案例 | 产品作用 |
![]() | 用作导向件的缓冲,在缓冲减震方面有特殊功效。 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: UMRHW40 | ||
优点: 内外径,高度可选,价格更优 | 优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点: 适用于传送重载工件 |
孔加工详图 | 螺纹套加工详图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | M(螺纹套) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表1
指定方法(例)M4-L6 ![]() ![]() |
T | T 尺寸公差 | 翘曲·扭曲率 |
1000mm时 | ||
8·10·12 | 0~+1.7 | 4%以下 |
15 | 0~+2.5 | 4%以下 |
20·25 | 0~+2.5 | 2.5%以下 |
30 | 0~+3.5 | 2%以下 |
T | A·B | AB 尺寸公差 |
单位:mm | ||
5~30 | ~99 | ±0.5 |
100~250 | ±0.75 | |
251~ | ±1.0 | |
40~50 | ~300 | 0~+5 |
T | T 尺寸公差 | 翘曲·扭曲率 |
1000mm时 | ||
5·7·10 | 0~+1.5 | 1.2%以下 |
12·15·20 | 1.0%以下 | |
25·30 | 0~+2.0 | 0.4%以下 |
40·50·60 | 0~+3.0 |
加工方式 | 侧面4面 | 双面 | ||
加工方法 | 精加工符号 | 加工方法 | 精加工符号 | |
圆盘锯切断(-) | 圆盘锯切断 | ![]() | 材料 | ~ |
圆盘锯切断直角保证(NT) | 圆盘锯切断 | ![]() | 材料 | ~ |
侧面铣削(4F) | 铣削 | ![]() | 材料 | ~ |
6面铣削(6F) | 铣削 | ![]() | 铣削 | ![]() |
上下面铣削(2F) | 圆盘锯切断 | ![]() | 铣削 | ![]() |
精加工 | 宽上的平行度 | 基准面垂直度 |
100mm时 | ||
圆盘锯切断直角保证(NT) | 0.1 | 0.1 |
侧面铣削(4F) | ||
6面铣削(6F) |
型式 | 材质 尺寸范围 | A | B | T | |||||||
Type | 精加工选择 | T尺寸公差选择 | AB尺寸公差选择 | ||||||||
MCA MCA-G MCAW MCAS MCAY MCAPS MCCA MCDA MCEA | (标准级-蓝色) (标准级加厚) (标准级-象牙色) (滑动级) (高强度级) (耐候级) (导电级CDR2) (导电级CDR6) (导电级CDR9) | 圆盘锯切断 | 指定单位1mm | 选择 | |||||||
− | 不可选择 | 不可选择 | MCA | 20~600 | 20~500 | 5・7・10・12・15・20・25・30 | |||||
40~300 | 40~300 | 40・50・60 | |||||||||
MCA-G | 301~500 | 301~500 | 40・50・60 | ||||||||
70~300 | 70~300 | 70・80・90・100 | |||||||||
MCEA | 20~600 | 20~500 | 10・12・15・20・25 | ||||||||
其他 | 5・7・10・12・15・20・25・30 | ||||||||||
圆盘锯切断直角保证(NT) | 指定单位0.5mm | 选择 | |||||||||
NT | 不可选择 | T5・7・10 | T12・15・20 | T25・30 | MCEA | 20~500 | 20~400 | 10・12・15・20・25 | |||
Q | 0~+0.3 | 0~+0.4 | 0~+0.5 | 其他 | 5・7・10・12・15・20・25・30 | ||||||
N | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ||||||||
M | -0.3~0 | -0.4~0 | -0.5~0 | ||||||||
侧面铣削*(4F) | 指定单位0.1mm | 选择 | |||||||||
4F | 不可选择 | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | MCEA | 10~400 | 10~200 | 10・12・15・20・25 | |||||
其他 | 5・7・10・12・15・20・25・30 | ||||||||||
6面铣削*(6F) | 指定单位0.1mm | 指定单位0.1mm | |||||||||
6F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | MCEA | 10~400 | 10~200 | 10~24 | |||||
其他 | 5~29 | ||||||||||
上下面铣削*(2F) | 指定单位1mm | 指定单位0.1mm | |||||||||
2F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | 不可选择 | MCEA | 20~400 | 20~250 | 10~24 | |||||
其他 | 5~29 |
型式 | A | B | 材质 T尺寸范围 | T | F | G | |||
Type | T尺寸公差选择 | 孔数 | |||||||
MCA MCAW MCAS MCAY MCAPS MCCA MCDA MCEA | (标准级-蓝色) (标准级-象牙色) (滑动级) (高强度级) (耐候级) (导电级CDR2) (导电级CDR6) (导电级CDR9) | 圆盘锯切断 | 指定单位1mm | 选择 | 指定单位0.5mm | ||||
不可选择 | 2H(横向) 2HL(纵向) 4H 6H | 20~600 | 20~500 | MCEA | 10・12・15・20・25 | 6~591.5 (2H・4H) 4.5~595.5 (2HL) 6~295.5 (6H) | 4.5~495.5 (2H) 6~491.5 (2HL・4H・6H) | ||
其他 | 5・7・10・12・15・20・25・30 | ||||||||
上下面铣削* | 指定单位1mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.5mm | ||||||
2FQ 0~+0.2 2FN ±0.1 2FM ー0.2~0 | 2H(横向) 2HL(纵向) 4H 6H | 20~400 | 20~250 | MCEA | 10~24 | 6~391.5 (2H・4H) 4.5~395.5 (2HL) 6~195.5 (6H) | 4.5~245.5 (2H) 6~241.5 (2HL・4H・6H) | ||
其他 | 5~29 |
T尺寸 | 带孔加工螺栓公称直径选择 | ||||||||||||
通孔 | 沉孔型 | 螺纹套 | |||||||||||
N | Z | M | L | ||||||||||
5・6 | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 | 4 | (插入长度)从 表1 选择 | ||||||||
7~9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
10~14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
15~30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Type | ![]() | 颜色 | 使用环境温度 |
MCA | 标准级/MC901 | 蓝色 | -40~120℃ |
MCTA | 标准级/浇铸 | 蓝色 | |
MCAW | 标准级/MC900NC | 象牙色 | |
MCAS | 滑动级/MC703HL | 紫色 | |
MCAY | 高强度级/MC602ST | 暗茶色 | 常温~150℃ |
MCAPS | 耐候级/MC801 | 黑灰色 | 常温~120℃ |
MCCA | 导电级CDR2/MC501CDR2 | 黑色 | 常温~120℃ |
MCDA | 导电级CDR6/MC501CDR6 | 黑色 | |
MCEA | 导电级CDR9/MC501CDR9 | 黑色 | 常温~150℃ |
Alterations | 倒角R加工 | 倾角加工 |
![]() | ![]() | |
Code | CRA·CRB·CRC·CRD | CCA·CCB·CCC·CCD |
Spec. | 对任意角进行R加工。 R=指定单位5mm ![]() ![]() 指定方法 (例)对A与C角进行R10加工 CRA10-CRC10 ![]() ![]() | 可加工任意斜角。 5≤斜角加工≤50 指定单位5mm 指定方法 ![]() ![]() (例)对A和D斜角按C5进行切割时-> CCA5-CCD5 |
Alterations | 从左端面指定孔位置 | 从下端面指定孔位置 |
![]() | ![]() | |
Code | XC | YC |
Spec. | XC=指定单位0.5mm![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 ![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定单位0.5mm![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|