Type | PAAC | PABA | PACA | |
颜色样本 | ![]() | ![]() | ![]() | |
级别 | 标准级 | 导电级 | ||
颜色 | 白色 | 黑色 | 土黄色 | |
一般名称 | POM·DURACON | - | ||
特性 | 电气特性 | 绝缘 | 绝缘 | 防静电 |
连续使用温度 | -50℃~90℃ | -45℃~95℃ | 常温~80℃ | |
尺寸稳定性 | ○ | △ | ||
耐磨性 | △ | ○ | ||
滑动性 | ○ | ○ | ||
标准级 | 与DURACON®相同。加工性、滑动性、尺寸稳定性优良,但耐热性及耐磨性不及MC尼龙®。精密加工性优良,用于夹具的爪部等需要精度的部件。 切削加工性优良的材质。不同于MC尼龙®,树脂不会粘附在刀具上,属于易加工的材质。 | |||
导电级 | 采用无碳类防静电材料,可有效防止静电,加工性与标准级相同。 |
T | A·B | AB 尺寸公差 |
单位:mm | ||
5~30 | ~99 | ±0.5 |
100~250 | ±0.75 | |
251~ | ±1.0 | |
35~100 | ~500 | 0~±5.0 |
T | T尺寸公差 |
6 | ±1 |
10 | ±1 |
15 | ±1 |
20 | ±1 |
T | T尺寸公差 | 翘曲·扭曲率 |
1000mm时 | ||
5~12 | +0.2~1.5 | 1.0%以下 |
15~30 | +0.3~2.0 | 0.5%以下 |
T | T尺寸公差 | 翘曲·扭曲率 |
1000mm时 | ||
5~10 | +0.2~1.5 | 1.0%以下 |
12 | +0.3~2.0 | |
15~30 | 0.5%以下 |
加工方式 | 侧面4面 | 双面 | ||
加工方法 | 精加工符号 | 加工方法 | 精加工符号 | |
圆盘锯切断 | 圆盘锯切断 | √ | 材料 | ~ |
圆盘锯切断 直角保证 (NT) | 圆盘锯切断 | √ | 材料 | ~ |
侧面铣削 (4F) | 铣削 | ![]() | 材料 | ~ |
6面铣削 (6F) | 铣削 | ![]() | 铣削 | ![]() |
上下面铣削 (2F) | 圆盘锯切断 | √ | 铣削 | ![]() |
加工方式 | 宽上的平行度 | 基准面垂直度 |
100mm时 | ||
圆盘锯切断直角保证(NT) | 0.1 | 0.1 |
侧面铣削(4F) | ||
6面铣削(6F) |
孔加工详图 | 螺纹套加工详图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | M(螺纹套) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表1
指定方法(例)M4-L6 ![]() ![]() ![]() |
使用案例 | 产品作用 |
![]() | 用作夹具用。 |
电子 | 汽车 | |
![]() | ![]() | |
智能手机 | 半导体 | |
![]() | ![]() |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
T | A·B | AB 尺寸公差 |
单位:mm | ||
5~30 | ~99 | ±0.5 |
100~250 | ±0.75 | |
251~ | ±1.0 | |
35~100 | ~500 | 0~±5.0 |
T | T尺寸公差 |
6 | ±1 |
10 | ±1 |
15 | ±1 |
20 | ±1 |
T | T尺寸公差 | 翘曲·扭曲率 |
1000mm时 | ||
5~12 | +0.2~1.5 | 1.0%以下 |
15~30 | +0.3~2.0 | 0.5%以下 |
T | T尺寸公差 | 翘曲·扭曲率 |
1000mm时 | ||
5~10 | +0.2~1.5 | 1.0%以下 |
12 | +0.3~2.0 | |
15~30 | 0.5%以下 |
加工方式 | 侧面4面 | 双面 | ||
加工方法 | 精加工符号 | 加工方法 | 精加工符号 | |
圆盘锯切断 | 圆盘锯切断 | √ | 材料 | ~ |
圆盘锯切断 直角保证 (NT) | 圆盘锯切断 | √ | 材料 | ~ |
侧面铣削 (4F) | 铣削 | ![]() | 材料 | ~ |
6面铣削 (6F) | 铣削 | ![]() | 铣削 | ![]() |
上下面铣削 (2F) | 圆盘锯切断 | √ | 铣削 | ![]() |
加工方式 | 宽上的平行度 | 基准面垂直度 |
100mm时 | ||
圆盘锯切断直角保证(NT) | 0.1 | 0.1 |
侧面铣削(4F) | ||
6面铣削(6F) |
孔加工详图 | 螺纹套加工详图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | M(螺纹套) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表1
指定方法(例)M4-L6 ![]() ![]() ![]() |
型式 | 材质 尺寸范围 | A | B | T | ||||||
Type | 精加工选择 | T尺寸公差选择 | AB尺寸公差选择 | |||||||
PAA(标准型白) PABA(标准型黒) PACA(防静电) | 圆盘锯切断 | 指定单位1mm | 选择 | |||||||
− | 不可选择 | 不可选择 | PAA | 20~600 | 20~500 | 5・6・8・10・12・15・20・25・30 | ||||
40~300 | 40~300 | 40・50・60 | ||||||||
PABA | 20~600 | 20~500 | 5・6・8・10・12・15・20・25・30 | |||||||
PACA | 20~600 | 20~500 | 6・9・12・19・25 | |||||||
圆盘锯切断直角保证(NT) | 指定单位0.5mm | 选择 | ||||||||
NT | 不可选择 | T5・6・8・9・10 | T12・15・19・20 | T25・30 | PAA PABA | 20~600 | 20~500 | 5・6・8・10・12・15・20・25・30 | ||
Q | 0~+0.3 | 0~+0.4 | 0~+0.5 | |||||||
N | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | |||||||
M | -0.3~0 | -0.4~0 | -0.5~0 | PACA | 20~600 | 20~500 | 6・9・12・19・25 | |||
侧面铣削(4F) | 指定单位0.1mm | 选择 | ||||||||
4F | 不可选择 | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | PAA PABA | 10~400 | 10~200 | 5・6・8・10・12・15・20・25・30 | ||||
PACA | 10~400 | 10~200 | 6・9・12・19・25 | |||||||
6面铣削(6F) | 指定单位0.1mm | 指定单位0.1mm | ||||||||
6F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | PAA PABA | 10~400 | 10~200 | 5~29 | ||||
PACA | 10~400 | 10~200 | 5~24 | |||||||
上下面铣削(2F) | 指定单位1mm | 指定单位0.1mm | ||||||||
2F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | 不可选择 | PAA PABA | 20~400 | 20~250 | 5~29 | ||||
PACA | 20~400 | 20~250 | 5~24 |
![]() | 指定单位1mm | 选择![]() | |
Type | ![]() | ![]() | |
A≥B | |||
PAAC | 20~500 | 20~400 | 6·10·15·20 |
型式 | A | B | 材质 T尺寸范围 | T | F | G | ||
Type | T尺寸公差选择 | 孔数 | ||||||
PAA(标准型白) PABA(标准型黒) PACA(防静电) | 圆盘锯切断 | 指定单位1mm | 选择 | 指定单位0.5mm | ||||
不可选择 | 2H(横向) 2HL(纵向) 4H 6H | 20~600 | 20~500 | PAA PABA | 5・6・8・10・12・15・20・25・30 | 6~591.5 (2H・4H) 4.5~595.5 (2HL) 6~295.5 (6H) | 4.5~495.5 (2H) 6~491.5 (2HL・4H・6H) | |
PACA | 6・9・12・19・25 | |||||||
双面铣削(2F) | 指定单位1mm | T寸指定单位0.1mm | 指定单位0.5mm | |||||
2FQ 0~+0.2 2FN ±0.1 2FM -0.2~0 | 2H(横向) 2HL(纵向) 4H 6H | 20~400 | 20~250 | PAA PABA | 5~29 | 6~391.5 (2H・4H) 4.5~395.5 (2HL) 6~195.5 (6H) | 4.5~245.5 (2H) 6~241.5 (2HL・4H・6H) | |
PACA | 5~24 |
T寸法 | 带孔加工螺栓公称直径选择 | ||||||||||||
通孔 | 沉孔型 | 螺纹套 | |||||||||||
N | Z | M | L | ||||||||||
5 | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 | 4 | (插入长度)从 表1 选择 | ||||||||
6・7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
10・11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
12~14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
15~30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Alterations | 倒角R加工 | 倾角加工 |
![]() | ![]() | |
Code | CRA·CRB·CRC·CRD | CCA·CCB·CCC·CCD |
Spec. | 对任意角进行R加工。 R=指定单位5mm ![]() ![]() 指定方法 (例)对A和C斜角进行R10加工 CRA10-CRC10 ![]() ![]() ![]() | 可加工任意斜角。 5≤斜角加工≤50 指定单位5mm 指定方法 (例)对A和D斜角 按C5进行切割时 -> CCA5-CCD5 ![]() ![]() |
Alterations | 从左端面指定孔位置 | 从下端面指定孔位置 |
![]() | ![]() | |
Code | XC | YC |
Spec. | XC=指定单位0.5mm![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 ![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定单位0.5mm![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|