胶木板
商品
评价
详情
  • 胶木板
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

胶木板

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
胶木板是一种挤压成形的酚醛树脂板材。其绝缘性、加工性能良好。有纸类和布类2种类型。
产品特点
特点1:胶木板是一种挤压成形的酚醛树脂板材。其绝缘性、加工性能良好。有纸类和布类2种类型。
特点2:胶木板(纸类)可用于绝缘耐热等各种用途的通用材质。纸类比布类便宜。
特点3:胶木板(布类)可用于绝缘耐热等各种用途的通用材质。布类与纸类相比强度优良。

■胶木板材质特性
TypeBLACBLBABLSA
颜色样本胶木板材各种材质特性表的详细归纳胶木板材各种材质特性表的详细归纳胶木板材各种材质特性表的详细归纳
级别纸胶木级布胶木级
颜色自然色黑色自然色
一般名称纸基材酚醛树脂层压板布基材酚醛树脂树脂层压板
特性电气特性绝缘绝缘绝缘
连续使用温度-50℃~100℃
尺寸稳定性
耐磨性×~△×~△
滑动性×~△×~△
纸胶木级可用于绝缘耐热等各种用途的通用材质。纸胶木级比布胶木级便宜。布胶木级与纸胶木级相比强度优良。
绝缘板等较大的薄板长时间使用时,可能会由于吸水而发生翘曲。绝缘性也会因吸水而略有变化,如果介意的话,建议使用环氧玻璃。
加工性优良,但切削时会有粉尘飞散。而且,布胶木级比纸胶木级难加工。
因生产批次不同,自然色的浓淡可能存在差异。另外,随着时间的推移,颜色可能会因氧化而变浓。但物性上并无影响。纸类的黑色不会变色。
布胶木级
尺寸图
米思米胶木板材尺寸图的详细归纳
A≥B

■A、B的尺寸公差
A·BAB尺寸公差
单位:mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
■T的尺寸公差・翘曲・扭曲率
TT尺寸公差翘曲·扭曲率
纸类布类1000mm时
BLACBLBABLSA
5±0.35±0.30±0.401.0%以下
6-±0.35±0.50
10±0.55±0.45±0.650.5%以下
12-±0.50±0.75
15±0.75±0.55±0.800.4%以下
20±0.90±0.70±1.100.2%以下
规格概述
■材质规格表
型式指定单位1mm选择
T
TypeAB
A≥B
BLAC(胶木纸 自然色)20~80020~6005·10·15·20
BLBA(胶木纸 黑色)
BLSA(胶木布 自然色)
5·6·10·12·15·20
材质特性请参考工程塑料的简介
使用案例
使用案例产品作用
米思米导向机构的详细案例用作夹具用。
注意事项
①胶木板(纸类)上、下表面有光泽且光滑。因生产批次不同,自然色的浓淡可能存在差异。另外,随着时间的推移,颜色可能会因氧化而变浓。但物性上并无影响。纸类的黑色不会变色。加工性优良,但切削时会有粉尘飞散。
②胶木板(布类)上、下表面光滑且纹理清晰。加工性优良,但切削时会有粉尘飞散。由于布类为层压结构,因此比纸类难以加工。
③因生产批次不同,自然色的浓淡可能存在差异。另外,随着时间的推移,颜色可能会因氧化而变浓。但物性上并无影响。纸类的黑色不会变色。

■关于布胶木级的纹理
米思米关于布胶木级的纹理详细说明
■关于颜色
米思米关于胶木板的颜色详细说明
因生产批次不同,颜色的浓淡可能存在差异。
■关于布胶木级的层压
米思米关于布胶木级的层压详细说明
相关行业
电子汽车
电子电器等电子产品的制造中广泛应用,接受程度高 SHAFTS FOR URETHANE MOLD BEARING汽车工业,工业领域例如汽车,汽车制造使用普遍 ENGINEERING PLASTICS BEARING
智能手机半导体
广泛应用于智能手机等领域受到大众欢迎 GUIDE ROLLERS 半导体行业,半导体领域,半导体设备上应用广泛,颇受好评 CONVEYOR ROLLERS PRESS WHEELS WITH BEARINGS TYPE
相关文件
米思米胶木板的特性 点击工程塑料的简介
相关产品
树脂轴环 标准型带聚氨酯止动螺栓 直杆型聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型
树脂轴环具体规格参数带聚氨酯止动螺栓 直杆型规格参数聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型具体规格参数
代表型号:CLJJ10-16-20.0代表型号:UST8-40代表型号:UMRHW40
优点:内外径,高度可选,价格更优适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用适用于传送重载工件适用于传送重载工件
尺寸图
米思米胶木板材尺寸图的详细归纳
A≥B
 
■A、B的尺寸公差
A·BAB尺寸公差
单位:mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
■T的尺寸公差・翘曲・扭曲率
TT尺寸公差翘曲·扭曲率
纸类布类1000mm时
BLACBLBABLSA
5±0.35±0.30±0.401.0%以下
6-±0.35±0.50
10±0.55±0.45±0.650.5%以下
12-±0.50±0.75
15±0.75±0.55±0.800.4%以下
20±0.90±0.70±1.100.2%以下
规格表
型式指定单位1mm选择
T
TypeAB
A≥B
BLAC(胶木纸 自然色)20~80020~6005·10·15·20
BLBA(胶木纸 黑色)
BLSA(胶木布 自然色)
5·6·10·12·15·20
材质特性请参考工程塑料的简介
关于此商品的常见问题 (FAQ)
胶木板有色差正常吗?
胶木板因生产批次不同,自然色的浓淡可能存在差异。另外,随着时间的推移,颜色可能会因氧化而变浓。但物性上并无影响。纸类的黑色不会变色。
胶木板加工方面有哪些注意事项?
纸胶木级比布胶木级便宜。布胶木级与纸胶木级相比强度优良。绝缘板等较大的薄板长时间使用时,可能会由于吸水而发生翘曲。绝缘性也会因吸水而略有变化,如果介意的话,建议使用环氧玻璃。加工性优良,但切削时会有粉尘飞散。而且,布胶木级比纸胶木级难加工。