型式 | [ M ]材质 | 加工精度 | 颜色 | 使用环境温度 |
CEMN | 氧化铝99 | 普通级 | 自然色 | 常温~1500℃ |
项目 | 代表型号 | |||||
板/圆板 | CEA, CEAV PCEA, PCEAV | CEAV | CEMN | CCES, CCESV PCCES, PCCESV | CEM | |
材质名称 | - | 氧化铝96 Al2O396% | 氧化铝99 Al20399.5% | 氧化铝99 Al2O399.7% | 滑石 MgO・SiO2 | 可切削陶瓷* MgO・SiO2 |
表观密度 | g/cm3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 2.5 |
吸水率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弯曲强度 | MPa | 350 | 450 | 340 | 160 | 94 |
热传导率 | W/m・k | 24 | 24 | 30 | 3 | 1.46 |
热膨胀系数 | (20~500℃) ×10-6/℃ | 7.2 | 8 | 7.4 | 7.8 | 9.4 |
(20~800℃) ×10-6/℃ | 7.9 | - | 7.9 | 8.2 | 12.6 | |
熔点 | ℃ | 2050 | - | 2000 | 1557 | 1200 |
安全使用温度 | ℃ | 1300 | 1300 | 1500 | 1000 | 1000 |
绝缘耐力 | kV/mm | >10 | >10 | >10 | >10 | 40 |
体积固有电阻值 | Ω・cm | >1014 | >1014 | >1015 | >1014 | >1016 |
导电率 | MHz | 9 | 9 | 10 | 5.2 | 6 |
损失系数 | - | 10.0×104 | - | - | 7.0×104 | - |
型式 | - | A | - | B | - | T |
CEMN | - | 60 | - | 55 | - | 3 |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | 螺栓公称直径 |
CEMN4H | - | 80 | - | 80 | - | 3 | - | F55 | - | G55 | - | N6 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 T | |
Type | A | B | |
CEMN | 50~470 | 50~170 | 3 5 10 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 T | 指定单位0.5mm | 螺栓公称直径选择 | |||
Type | 孔数 | A | B | F | G | N(通孔) | |
CEMN | 2H 4H | 50~470 | 50~170 | 3 | 9 ~ 465 | 5~160 (2H) 9~160 (4H) | 3 4 5 6 8 10 |
5 | |||||||
10 |
孔加工详细尺寸 | ||||||
N (通孔) | ![]() | |||||
螺栓 公称直径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
d | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|