型式 | 指定单位1mm | |||
Type | T | T公差 | D | V |
ENJHP (标准级) ENJHH (耐热级) ENJHY (高强度级) ENJHL (高温耐久级) | 3 5 10 15 | ±0.05 | 50~500 | 0~50 (V≤D-10) |
ENJHA (高隔热级) | 3 5 10 15 |
型式 | 指定单位1mm | 螺栓公称直径选择 | ||||||||||||||||||
Type | 孔数 | T | D | V | P.C.D. | 通孔 | 沉孔 | 锥形沉孔 | 螺纹套 | |||||||||||
N | Z | P | M | L | ||||||||||||||||
ENJHP ENJHH ENJHY ENJHL | 2H 3H 4H | 3 | 50~400 | 0~50 (V≤D−10) | 20~390* | 3 4 5 6 8 10 | − | 3 | − | − | ||||||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 从表1选择 | |||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | − | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
ENJHA | 3 | 50~500 | 20~490* | − | 3 | − | − | |||||||||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 从表1选择 | |||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | − | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
孔加工详图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | P(锥形沉孔) | M(螺纹套) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ■表1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定方法(例)M4-L6![]() ![]() 请参阅P.255 |
型式 | - | D | - | V |
ENJHP5 | - | 300 | - | 50 |
型式 | - | D | - | V | - | P.C.D. | - | 螺栓公称直径 | - | L |
ENJHP2H5 ENJHP2H5 | - - | 300 300 | - - | 50 50 | - - | 80 80 | - - | N3 M3 | - | L3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|