Type | 级别 | 颜色 | 使用环境温度 | 参考型号 |
HIPYKH | 高强度级 | 褐色 | 常温~180℃ | HIPYA |
HIPLKH | 高温耐久级 | 白色 | -80℃~400℃ | HIPLA |
HIPSKH | 薄型耐热级 | 灰色 | 常温~800℃ | - |
使用案例① | 产品作用 |
![]() | 用作连接件部位的隔热 |
使用案例② | 产品作用 |
![]() | 用于法兰部的隔热 |
树脂垫圈 标准型 单品/袋装销售 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 树脂轴环 标准型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PACK-WSJJ4-2-2 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:CLJJ10-16-20.0 | ||
优点:单品/袋装可选,袋装更优惠 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点:内外径,高度可选,价格更优 |
![]() | 型式 | |||||||||||||||||
标准型 | ![]() | - | ![]() | ‐ | ![]() | - | ![]() | |||||||||||
HIPYKH | - | 300 | ‐ | 222 | - | 1 | ||||||||||||
孔加工型 | ![]() | ![]() | ‐ | ![]() | ‐ | ![]() | ‐ | ![]() | ‐ | ![]() | ‐ | ![]() | ‐ | ![]() | ||||
HIPLKH | 2H | - | 300 | ‐ | 200 | ‐ | 2 | ‐ | F50 | ‐ | G50 | ‐ | N4 |
Type | 级别 | 颜色 | 使用环境温度 | 参考型号 |
HIPYKH | 高强度级 | 褐色 | 常温~180℃ | HIPYA |
HIPLKH | 高温耐久级 | 白色 | -80℃~400℃ | HIPLA |
HIPSKH | 薄型耐热级 | 灰色 | 常温~800℃ | - |
型式 | 指定单位1mm | ![]() T | |
![]() | ![]() | ![]() | |
HIPYKH HIPLKH | 20~500 | 20~500 | 1 2 |
HIPSKH | 20~950 | 20~950 | 1.5 2 |
孔加工详图 | ||||||
N(通孔) | ||||||
![]() | ||||||
螺纹公称直径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
d | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
型式 | 指定单位1mm | ![]() T | 指定单位0.5mm | 螺栓公称直径选择 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
HIPYKH HIPLKH | 2H 4H 6H | 20~500 | 20~500 | 1 2 | 9~491 (2H・4H型) 9~245 (6H型) | 5~495 (2H型) 9~491 (4H・6H型) | 3 4 5 6 8 10 |
HIPSKH | 20~950 | 20~950 | 1.5 2 | 9~941 (2H・4H型) 9~475 (6H型) | 5~945 (2H型) 9~941 (4H・6H型) |
T | 1.0 | 2.0 |
±0.15 | ±0.25 |
项目 | 单位 | 特性值 |
密度 | kg/m3 | 900 |
抗拉强度 | N/mm2 | 2.45 |
压缩率(6.86MPa) | % | 20 |
复原率(6.86MPa) | % | 35 |
导热率 | W/(m・K) | 0.11 |
{cal/cm·sec·℃} | {0.26×10-3} |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|