T尺寸 | 相对于1000mm的翘曲、扭曲率 |
5·10 | 1.3%以下 |
15 | 0.65%以下 |
孔加工详图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | P(锥形沉孔) | M(螺纹套) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定方法(例)M4-L6![]() ![]() 请参阅P.255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
使用案例① | 产品作用 |
![]() | 用于保温,适合保温或防止烧伤等作业环境的改善。 |
使用案例② | 产品作用 |
![]() | 用作盖板的隔热。 |
树脂垫圈 标准型 单品/袋装销售 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 树脂轴环 标准型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PACK-WSJJ4-2-2 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:CLJJ10-16-20.0 | ||
优点:单品/袋装可选,袋装更优惠 | 优点:前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点:内外径,高度可选,价格更优 |
T尺寸 | 相对于1000mm的翘曲、扭曲率 |
5·10 | 1.3%以下 |
15 | 0.65%以下 |
孔加工详图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | P(锥形沉孔) | M(螺纹套) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定方法(例)M4-L6![]() ![]() 请参阅P.255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
型式 | 指定单位1mm | 选择![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
HIPMA | 20~800 | 20~600 | 5 10 15 |
HIPCA | 20~1000 | 20~1000 | 5 10 15 20 25 |
型式 | 指定单位1mm | 选择![]() | 指定单位0.5mm | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 通孔 | 沉孔 | 锥形沉孔 | 螺纹套 | |||||||||||||
N | Z | P | M | ![]() | ||||||||||||||||||
HIPMA | 2H 4H 6H | 20~800 | 20~600 | 5 | 9~791 (2H・4H型) 9〜395 (6H型) | 5~595 (2H型) 9〜591 (4H・6H型) | 3 4 5 6 8 10 | − | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 从表1选择 | |||||||
10 | − | − | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | − | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
HIPCA | 20~1000 | 20~1000 | 5 | 9~991 (2H・4H型) 9~495 (6H型) | 7~995 (2H型) 9~991 (4H・6H型) | − | 3 | 4 | 5 | 6 | − | − | ||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | − | ||||||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | − | |||||||||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | − | ||||||||||||||||||
25 | 5 | 6 | 8 | − |
Type | 主基材 | 主材料 | 级别 | 颜色 | 使用环境温度 |
HIPMA | 玻璃纤维(少量) | 水泥 | 快削级 | 白灰色 | 常温~300℃ |
HIPCA | 玻璃毡 | 硅酸类粘接剂 | 保温级 | 白色 | 常温~350℃ |
Alterations | 从左端面指定孔位置 | 从下端面指定孔位置 |
![]() | ![]() | |
Code | XC | YC |
Spec. | XC=指定单位1mm![]() ![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 ![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定单位1mm![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|