Type | 公差选择 | A·B尺寸公差 | 主基材 | 主材料 | 级别 | 颜色 | 使用环境温度 |
HIPYA | 无指定 | + 1.0 0 | 玻璃纤维 | 耐热环氧树脂 | 高强度级 | 褐色 | 常温~180℃ |
P | ± 0.3 | ||||||
HIPYN | 无指定 | + 1.0 0 | 自然色 | 常温~200℃ | |||
P | ± 0.3 | ||||||
HIPLA | 无指定 | + 1.0 0 | 硅酸类粘接剂 | 高温耐久级 | 白色 | -80℃~400℃ | |
P | ± 0.3 |
使用案例① | 产品作用 |
![]() | 用作连接件部位的隔热 |
使用案例② | 产品作用 |
![]() | 用于法兰部的隔热 |
树脂垫圈 标准型 单品/袋装销售 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 树脂轴环 标准型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PACK-WSJJ4-2-2 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:CLJJ10-16-20.0 | ||
优点:单品/袋装可选,袋装更优惠 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点:内外径,高度可选,价格更优 |
型式 | 指定单位1mm | 选择![]() | ||
![]() | 公差选择 | ![]() | ![]() | |
HIPYA HIPYN HIPLA | 无指定 | 20~800 | 20~600 | 3 5 10 15 |
P | 20~300 | 20~300 | 3 5 10 15 |
型式 | 指定单位1mm | 选择![]() | 指定单位0.5mm | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 公差选择 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 通孔 | 沉孔 | 锥形沉孔 | 螺纹套 | |||||||||||||
N | Z | P | M | ![]() | |||||||||||||||||||
HIPYA HIPYN HIPLA | 无指定 | 2H 4H 6H | 20~800 | 20~600 | 3 | 9~791 (2H·4H型) 9~395 (6H型) | 5~595 (2H) 9~591 (2H以外) | 3 4 5 6 8 10 | − | 3 | − | − | |||||||||||
5 | − | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 从表1选择 | |||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | − | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | − | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
P | 20~300 | 20~300 | 3 | 9~291 (2H·4H型) 9~145 (6H型) | 5~295 2H) 9~291 (2H以外) | − | 3 | − | − | ||||||||||||||
5 | − | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 从表1选择 | |||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | − | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | − | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
孔加工详图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | P(锥形沉孔) | M(螺纹套) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定方法(例)M4-L6![]() ![]() 请参阅P.255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Type | 公差选择 | A·B尺寸公差 | 主基材 | 主材料 | 级别 | 颜色 | 使用环境温度 |
HIPYA | 无指定 | + 1.0 0 | 玻璃纤维 | 耐热环氧树脂 | 高强度级 | 褐色 | 常温~180℃ |
P | ± 0.3 | ||||||
HIPYN | 无指定 | + 1.0 0 | 自然色 | 常温~200℃ | |||
P | ± 0.3 | ||||||
HIPLA | 无指定 | + 1.0 0 | 硅酸类粘接剂 | 高温耐久级 | 白色 | -80℃~400℃ | |
P | ± 0.3 |
Alterations | 从左端面指定孔位置 | 从下端面指定孔位置 | 加工腰形孔 | |||
Code | XC | YC | ZC | |||
Spec. | ![]() | XC=指定单位1mm![]() ![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 ![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5 | ![]() | YC=指定单位1mm![]() ![]() ![]() | ![]() | ZC=指定单位5mm H·J=指定单位1mm ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|