电气性能 | 绝缘电阻(初期) | 100MΩ以上(用DC500V绝缘电阻计测量) |
耐电压 | 触点间:AC1,000V/1分钟(初期) 各端子与非带电金属部间: AC2,100V/1分钟 各端子与地线间:AC2,100V/1分钟 |
寿命 | 机械寿命 | 10万次以上(开关频率60次/分) | |
电气寿命 | 5万次以上(电阻负载AC250V5A) 3万次以上(灯负载AC 125V 15A) | 开关频率20次/分 | |
保护性能 | IP40 |
使用条件 | 使用环境温度 | -20~+80℃(低温时不得结冰) |
使用环境湿度 | 95%RH以下 | |
容许操作频率 | 机械:60次/分 电气:20次/分 |
No. | 零件名称 | ![]() | ![]() |
① | 主体 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | - |
② | 端子盖 | 聚碳酸酯 | - |
③ | 支承板 | SPCC | 镀镍 |
动作所需的力(OF)(N{gf}) | 3.43{350}max. |
复位力(RF)(N{gf}) | 0.49{50}min. |
开始动作前的行程(PT) | 1.8mm max. |
差动距离(MD) | 0.2~0.8mm |
复位位置(RP) | 4.0mm max. |
电阻负载 | 灯负载 | 电感性负载 | |
AC125V | 5A | 1.5A | 3A |
AC250V | 5A | - | 3A |
DC30V | 5A | - | 1.5A |
型式 | 动作 | 保持力 (kgf) | 壳体颜色 | 重量 (g) | |
Type | No. | ||||
MGST | 1 | 吸附时开关OFF | 3 | 灰色 | 52 |
2 | 吸附时开关ON |
No. | 零件名称 | ![]() | ![]() |
① | 主体 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | - |
② | 端子盖 | 聚碳酸酯 | - |
③ | 支承板 | SPCC | 镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|