No. | 零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
① | 外壳 | 树脂 | - |
② | 底座 | SPCC | 有色铬酸盐光泽处理 |
价格说明
型式(Type·No.) |
MGCP3 |
型式 | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | 保持力 (kgf) | 重量 (g) | 交货期 | |
Type | No. | |||||||||||
MGCP | 1 | 24.2 | 22.4 | 15 | 8.2 | 9.6 | 12.3 | 10.9 | 0.9 | 1.3 | 5 | 第9天 |
2 | 40 | 33.9 | 21.6 | 8 | 10 | 13.5 | 11 | 1.2 | 2.2 | 9 | 库存品 | |
3H | 4.5 | 库存品 | ||||||||||
3 | 64 | 54.5 | 43 | 14 | 11.5 | 1.5 | 20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|