撑杆
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
撑杆
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
支承负载15kg的通用滑台 不锈钢制
产品概述
名称:撑杆
特征:是一种支承负载15kg的通用滑台不锈钢制撑杆,采用上开制,全开时制动式伸缩撑杆
产品特点
本产品主体SUS304材质,表面进行发纹处理。最大支撑载荷147N,制动解除采用行程解除式
规格概述
Type
材质
加工方式
STYF
SUS304
发纹处理
使用案例
撑杆 使用案例
注意事项
对应门高度、开门角度,可决定合适的上下支架的位置。该场合必须保证,关门时的Lmin尺寸比伸缩最小尺寸大。(否则可能导致蝶形铰链或撑杆损坏)
·如两根同时使用,则可能左右的动作不同步。
尺寸图
规格表
型式
最小长度
L Min
最大长度
L Max
重量
(g)
最大支承负载
N(kgf)/1根
Type
H
STYF
129
133
195
126
147(15)
166
170
270
148
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
材质规格
Type
材质
加工方式
STYF
SUS304
发纹处理
概述・特性
[ ! ]
安装注意事项
·对应门高度、开门角度,可决定合适的上下支架的位置。该场合必须保证,关门时的Lmin尺寸比伸缩最小尺寸大。(否则可能导致蝶形铰链或撑杆损坏)
·如两根同时使用,则可能左右的动作不同步。
使用例
关于此商品的常见问题 (FAQ)
滑台的定义?
滑台是指具有导向、送给、夹紧三项机构的组件产品。
XYZ型的滑台没有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由组装吗?
可以自由组装的
滑台有哪几种导向机构?精度分别是多少?
燕尾槽型:30um,交叉滚子:3-30um,直线式滚珠:1um
滑台有哪几种进给机构?旋钮旋转1转的移动量范围分别是多少?
齿轮齿条:17-20mm,进给丝杠:0.5-4.2mm,千分尺旋钮:0.5mm
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
撑杆
>
撑杆
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740220911080
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740220911080