[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最大工作角度 | 工作温度范围(℃) | 重量(g) |
主体外壳(锌压喷涂) | 银色涂装 | 120 | -5~50 | 410 |
铰链部(SUS304) | - |
型式 | 轴旋转方向 选择 | 最大 反向扭矩 (N·m) | 交货期 | ||
Type | 最大使用扭矩 {N·m} | ||||
L | R | ||||
MSDH | 3 | L(逆时针方向) R(顺时针方向) | 0.4以下 | 库存品 | 第9天 |
5 | 0.6以下 | ||||
7.5 | 0.8以下 | 第9天 | |||
10 | 1.0以下 | 库存品 |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最大工作角度 | 工作温度范围(℃) | 重量(g) |
主体外壳(锌压喷涂) | 银色涂装 | 120 | -5~50 | 410 |
铰链部(SUS304) | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|