型式(Type·No. or L) |
HHS25 HHKS50 HHKST100 |
型式 | L | 形状 No. | W | W1 | W2 | L1 | L2 | L3 | C | C1 | t | d | 分段数 | *容许负载 (N) | 重量 (g) | 交货期 | |
Type | No. | ||||||||||||||||
HHS | 25 | 25 | A | 20 | 12 | - | 16 | - | - | 2 | 3.8 | 0.8 | 3.4 | 3 | 9.8 | 6 | 库存品 |
30 | 30 | 22 | 7 | ||||||||||||||
40 | 40 | 30 | 22 | 28 | 3 | 6.4 | 1.5 | 58.8 | 12 | ||||||||
50 | 50 | 36 | 4.5 | 5 | 68.6 | 16 | |||||||||||
65A | 65 | 50 | 30 | 23 | 23 | 4 | 8.5 | 2 | 127.4 | 25 | |||||||
65 | B | 36 | 30 | 22 | 22 | ||||||||||||
75A | 75 | A | 30 | - | 27 | 27 | 5.5 | 147 | 46 | ||||||||
75 | B | 36 | 30 | 26 | 26 | ||||||||||||
90A | 90 | A | 60 | 38 | - | 35 | 35 | 6 | 12.7 | 3 | 6.6 | 245 | 68 | ||||
90 | B | 46 | 36 | 34 | 34 | ||||||||||||
100A | 100 | A | 38 | - | 26 | 26 | 26 | 294 | 100 | ||||||||
100 | C | 46 | 36 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|