Type | ![]() | ![]() |
BCAS | SUS316 | - |
BCASS | SUS304 | - |
BCASD | 锌压铸件 | 镀铬 |
型式 | B | C | D | d | e | F | G | T | I | J | K | N | L | R | (S) | 推力 N(kgf) | 拉力 N(kgf) | 重量 (g) | |
Type | A | ||||||||||||||||||
BCAS BCASS BCASD | 32 | 25 | 8 | 4 | 3.2 | 6.2 | 18 | 9 | 2 | 18 | 11 | 8 | 6.5 | 3.2 | 6 | 11.5 | 17(1.7) | 8(0.8) | 12 |
43 | 35 | 8 | 5.9 | 3.2 | 6.2 | 28.4 | 10 | 2.5 | 25 | 16 | 7.5 | 8.5 | 4.5 | 6 | 13.5 | 20(2) | 13(1.3) | 16 | |
50 | 40 | 10 | 7.5 | 4.2 | 8.2 | 31.5 | 12.2 | 2.9 | 30 | 20 | 9 | 10.3 | 6 | 7.7 | 15.9 | 23(2.3) | 18(1.8) | 28 | |
70 | 60 | 13 | 13 | 51 | 17 | 4 | 42 | 30 | 10.5 | 15 | 10 | 10.5 | 23 | 56(5.7) | 38(3.9) | 78 |
Type | ![]() | ![]() |
BCAS | SUS316 | - |
BCASS | SUS304 | - |
BCASD | 锌压铸件 | 镀铬 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|