产品概述
嵌入式拉手
主体位不锈钢SUS304材质,可供长期使用。
本系列内部分为螺栓型与螺帽型商品,请根据实际需求选择适用的商品。
各尺寸拉手要求的安装部深度有所不同,请根据实际需求选择商品,详情请参考规格表。

产品特点
【特点】
嵌入式拉手可以安装在对拉手突起有干涉的商品上,但因为嵌入部位需要一定厚度,请注意被安装物体内部是否有足够空间。
商品分为螺栓型与螺帽型商品,如果被安装物体自重比较重,建议选择螺帽型商品,适用螺丝从内部固定。
规格概述
使用案例

使用案例:安装在版面上时除了需要开孔使用螺丝固定以外,需要开相应的把手嵌入部位的方形孔。
注意事项
安装部位开口孔需要按照尺寸图中安装板开孔尺寸在进行操作,标注尺寸为最小开孔。
请注意安装后T的高度会嵌入到安装板内部,为了避免干涉安装板内部需要留有相应的空间。
相关产品
尺寸图
材质规格

材质
精加工:发纹处理
嵌入式拉手 尺寸图
规格表
规格表请按照选型步骤

~

选择型式和参数后进行订购。
型式( Type· L) | - | 类型选择 |
UWUAN94 UWUANA | - - | B B |
|
|
UWUAN | 94 | B(螺栓型) N(螺帽型) | 60 | 76 | 32 | 61 | 25 | 43 | 12 | 14.5 | 63 | 45 | 80 | 库存品 |
109.5 | 64 | 88 | 38 | 67.5 | 25 | 40 | 14.5 | 13 | 73 | 42 | 100 |
138 | 88 | 110 | 65 | 96 | 35 | 62 | 21 | 11.5 | 99 | 64 | 170 |

交货期可能发生延迟,请知晓。

安装用开孔请参考W1、L1尺寸,(A1)尺寸仅为参考尺寸,非安装用开孔尺寸。