Type | 附带零件 | 主体 | 附件 | |
螺栓 | 螺帽 | |||
[ M ]材质 | [ M ]材质 | |||
NKOSJ | 螺栓・螺帽 | SUS303 | SUS303 | |
NKOSJN | 无 | - |
价格说明
型式 | - | L |
NKOSJ4 NOBW3 | - - | 12 10 |
型式 | L 仅NKOSJ选择 | (L1) | D | D1 | B | d1 | (d2) | A | S | t | |
Type | M | ||||||||||
带螺栓・螺帽NKOSJ 无螺栓·螺帽NKOSJN | 4 | 12 | 6.6 | 16 | 7.5 | 11 | 9 | 8.1 | 8 | 2.4 | 5 |
15 | 9.6 | ||||||||||
20 | 14.6 | ||||||||||
25 | 19.6 | ||||||||||
30 | 24.6 | ||||||||||
5 | 15 | 8.8 | 20 | 9 | 12 | 10 | 9.2 | 9 | 3.2 | 6 | |
20 | 13.8 | ||||||||||
25 | 18.8 | ||||||||||
30 | 23.8 | ||||||||||
35 | 28.8 | ||||||||||
6 | 15 | 8.4 | 24 | 11 | 14 | 12 | 11.5 | 10 | 3.6 | 7 | |
20 | 13.4 | ||||||||||
25 | 18.4 | ||||||||||
30 | 23.4 | ||||||||||
35 | 28.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|