Type | 旋钮部 | 端盖部 | 螺栓 | |
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
ASKN | 尼龙66(黑色) | 聚丙烯 | SWRM10 | 铬酸盐光泽处理 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
ASKN8 PACK-PKN3 | - - | 60 B | - | 40 |
型式 | ![]() | ![]() 选择 | 使用 弹簧 | D | d | d1 | H | S | A | 弹簧尺寸 | 交货期 | ||||||||||
![]() | ![]() | 弹簧线径(d) | L | D | 弹簧常数 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||||||||||
ASKN | 6 | 30 | 10 | 20 | 6 | 34 | 16 | 5 | 16 | 3 | 15 | 0.8 | 10 | 6 | N/mm 2.9 {kgf/mm} {0.3} | 库存品 | 库存品 | - | - | ||
40 | 20 | 30 | 0.9 | 20 | - | 第9天 | 第9天 | ||||||||||||||
50 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
8 | 30 | 10 | 20 | 8 | 38 | 20 | 6 | 18 | 4 | 18 | 0.8 | 10 | 8 | 第9天 | - | ||||||
40 | 20 | 30 | 1 | 20 | - | 第9天 | |||||||||||||||
50 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
60 | 20 | 30 | 40 | 1.2 | 40 | 第9天 | |||||||||||||||
10 | 40 | 20 | 30 | 10 | 43 | 23 | 8 | 22 | 6 | 21 | 1.2 | 20 | 10 | - | |||||||
60 | 20 | 1.4 | 30 | 库存品 | - | ||||||||||||||||
70 | 30 | 40 | 40 | - | 第9天 | 第9天 |
Type | 旋钮部 | 端盖部 | 螺栓 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ASKN | 尼龙66(黑色) | 聚丙烯 | SWRM10 | 铬酸盐光泽处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|