Type | 螺纹部 | 旋钮部 | 螺纹部 | |
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
NHM | 外螺纹型 | ABS | SS400相当 | 铬酸盐光泽处理 |
NHMS | SUS304 | - | ||
NHF | 内螺纹型 | 黄铜(螺纹套) | - |
价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
NHM10 SKN6 | - - | 50 Y |
型式 | ![]() | Lf | D | D1 | d | H | S | 重量(g) | 交货期 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | NHM | NHMS | NHF | NHM | NHF | NHMS | NHM | NHF | NHMS | ||||||||||||||
NHM NHF NHMS | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | 7 | 35 | 31.5 | 24 | 15 | 5 | 13 | 9 | - | 库存品 | 第9天 | - | |||||
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | 15 | 10 | 16 | 库存品 | 库存品 | ||||||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 9 | 42 | 37.5 | 26 | 17 | 7 | 28 | 15 | 28 | 库存品 | |||||
10 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 10 | 45 | 40.5 | 30 | 18 | 8 | 48 | 20 | 43 | 库存品* | |||||||||
12 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 12 | 50 | 44.5 | 33 | 20 | 9 | 68 | 28 | 69 | 库存品 |
Type | 螺纹部 | 旋钮部 | 螺纹部 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
NHM | 外螺纹型 | ABS | SS400相当 | 铬酸盐光泽处理 |
NHMS | SUS304 | - | ||
NHF | 内螺纹型 | 黄铜(螺纹套) | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|