Type | 形状 | 旋钮主体 | 螺纹部 | |
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
NKRM | 外螺纹型 | 尼龙6(黑色亚光) | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
NKRF | 内螺纹型 | SUM22L | ||
NKRR | H8孔型 | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
NKRM8 NKRR12 NKSM12 | - - | 16 50 |
型式 | ![]() | Lf | D | H | S | d | d1 | 重量(g) | 交货期 | |||||||||
![]() | ![]() | NKRM | NKRF | NKRM | NKRF | NKRM | NKRF | |||||||||||
外螺纹型 NKRM 内螺纹型NKRF | 5 | 10 | 16 | 20 | 10 | 32 | 22 | 10 | 15 | 9 | 13~15 | 15 | 库存品 | 库存品 | ||||
6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 15 | 40 | 25 | 11 | 17 | 10 | 20~22 | 17 | ||||||
8 | 16 | 20 | 25 | 18 | 50 | 30 | 13.5 | 20 | 12 | 36~40 | 27 | |||||||
10 | 30 | 40 | 50 | 20 | 63 | 35 | 15 | 23 | 16 | 78~90 | 55 | 库存品* |
型式 | D | Lr | H | S1 | S2 | d | d1 | C | f | 重量 (g) | 交货期 | |
![]() | ![]() | |||||||||||
H8孔型NKRR | 8 | 40 | 15 | 25 | 9 | 11 | 19 | 14 | 2.8 | 7 | 31 | 库存品 |
10 | 50 | 19 | 32 | 13 | 15.5 | 22 | 17 | 2.8 | 8 | 48 | ||
12 | 63 | 23 | 40 | 17 | 20 | 26 | 21 | 3.8 | 10 | 89 |
Type | 形状 | 旋钮主体 | 螺纹部 | |
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
NKRM | 外螺纹型 | 尼龙6(黑色亚光) | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
NKRF | 内螺纹型 | SUM22L | ||
NKRR | H8孔型 | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|