Type | 主体 | 块 | |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |
NOOSP | SUS303 | 拉丝处理 | 聚缩醛(白色) |
NOOSC | 易切削黄铜(C3604) |
价格说明
型式 | - | L |
NOOSP6 | - | 10 |
型式 | L | A | D | d1 | ℓ | ℓ1 | |||||||
Type | M (粗牙螺纹) | ||||||||||||
NOOSP | 3 | 6 | 10 | 2.5 | 12 | 1.5 | 1 | 0.5 | |||||
4 | 6 | 10 | 16 | 3.5 | 16 | 2 | 1.2 | 1 | |||||
5 | 10 | 16 | 20 | 4 | 20 | 3 | 1.4 | 1 | |||||
6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 24 | 4 | 1.5 | 1 | |||
8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 6 | 30 | 6 | 2 | 2 | ||||
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 8 | 36 | 8 | 2.5 | 2 |
型式 | L | A | D | d1 | ℓ | ℓ1 | |||||||
Type | M (粗牙螺纹) | ||||||||||||
NOOSC | 3 | 6 | 10 | 2.5 | 12 | 1.5 | 1 | 0.5 | |||||
4 | 6 | 10 | 16 | 3.5 | 16 | 2 | 1.2 | 1 | |||||
5 | 10 | 16 | 20 | 4 | 20 | 3 | 1.4 | 1 | |||||
6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 24 | 4 | 1.5 | 1 | |||
8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 6 | 30 | 6 | 2 | 2 | ||||
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 8 | 36 | 8 | 2.5 | 2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|