Type | 握柄部 | 螺纹部 | |
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
GRW | 酚醛树脂 | SUM21 | 铬酸盐光泽处理 |
型式(Type·M) | - | H |
GRC8 GRW8 GRMBM8 | - - | 40 55 |
型式 | D | d | d1 | h | W | L | A | 重量 (g) | ||
Type | M(粗牙螺纹)-H | |||||||||
GRW | 6- | 28.5 | 14 | 11 | 8 | 28 | 3 | 10 | 0.5 | 13 |
6- | 42.5 | 18 | 15 | 10 | 40 | 12 | 2.5 | 29 | ||
6- | 52.5 | 21 | 17 | 10 | 50 | 13 | 2.5 | 42 | ||
8- | 40 | 20 | 17 | 39 | 4 | 12 | 1 | 24 | ||
8- | 55 | 54 | 44 | |||||||
10- | 67 | 23 | 20 | 12 | 66 | 5 | 16 | 74 | ||
10- | 75 | 23 | 20 | 12 | 74 | 5 | 77 |
Type | 握柄部 | 螺纹部 | |
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
GRW | 酚醛树脂 | SUM21 | 铬酸盐光泽处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|