Type | 形状 | 螺纹孔 | 手轮 | 握柄 | 握柄螺纹部 | |||
带握柄 | 不带握柄 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
HOK | HOKN | 标准 | 带螺纹孔型 | A5056 | 黑色阳极氧化处理 | 尼龙6(黑色) | SUM22L | 四氧化三铁保护膜 |
HBK | HBKN | 无螺纹孔型 | ||||||
HOKW | HOKNW | 带螺纹孔型 | 本色阳极氧化处理 | 尼龙6(白色) | ||||
HBKW | HBKNW | 无螺纹孔型 | ||||||
HOKS | HOKNS | 带螺纹孔型 | SUS304 | - | SUS304 | SUS304 | - | |
- | HBKNS | 无螺纹孔型 | ||||||
HOKP | HOKNP | 开口 | 带螺纹孔型 | A5056 | 黑色阳极氧化处理 | 尼龙6(黑色) | SUM22L | 四氧化三铁保护膜 |
价格说明
型式 | 标准型 (选择) | 开口型 | H | A | S | D1 | Lr | h | 开口型 | P | B | G | M | 重量(g) | |||||||||||
![]() | ![]() D | h1 | W | X | Y | d1 | d2 | 内六角螺栓 | |||||||||||||||||
带握柄 | 无握柄 | ![]() | M1 | 参考紧固扭矩 (N·m) | 铝合金 | 不锈钢 | |||||||||||||||||||
标准型 HOK(黑) HBK(黑) HOKW(白) HBKW(白) HOKS(不锈钢) 开口型 HOKP(黑) | HOKN(黑) HBKN(黑) HOKNW(白) HBKNW(白) HOKNS(不锈钢) HBKNS(不锈钢) HOKNP(黑) | 40 | *6 | 8 | 8 | 25 | 12 | 13 | 22 | 15 | 6.5 | 10 | 1.5 | 7 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | M4 | 1.5 | 14.5 | 13 | 18.8 | 5 | 50 | 150 |
50 | *8 | 10 | 10 | 28 | 13 | 15 | 27 | 18 | 7.5 | 11 | 9 | 5 | 1.5 | 17 | 87 | 255 | |||||||||
63 | *10 | 12 | 12 | 32 | 14 | 18 | 35 | 22 | 9 | 12 | 11 | 6 | 10 | 5.5 | M5 | 3.0 | 23 | 14 | 20.8 | 161 | 460 | ||||
80 | *12 | 16 | - | 40 | 15 | 25 | 45 | 28 | 12.5 | - | 30 | 16 | 23.8 | 6 | 299 | 855 |
Type | 形状 | 螺纹孔 | 手轮 | 握柄 | 握柄螺纹部 | |||
带握柄 | 不带握柄 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
HOK | HOKN | 标准 | 带螺纹孔型 | A5056 | 黑色阳极氧化处理 | 尼龙6(黑色) | SUM22L | 四氧化三铁保护膜 |
HBK | HBKN | 无螺纹孔型 | ||||||
HOKW | HOKNW | 带螺纹孔型 | 本色阳极氧化处理 | 尼龙6(白色) | ||||
HBKW | HBKNW | 无螺纹孔型 | ||||||
HOKS | HOKNS | 带螺纹孔型 | SUS304 | - | SUS304 | SUS304 | - | |
- | HBKNS | 无螺纹孔型 | ||||||
HOKP | HOKNP | 开口 | 带螺纹孔型 | A5056 | 黑色阳极氧化处理 | 尼龙6(黑色) | SUM22L | 四氧化三铁保护膜 |
Alterations | 轴孔径变更(H8)+螺纹孔加工 | 轴孔径变更(H8)+键槽+螺纹孔加工 | 方孔加工 |
![]() | ![]() | ![]() | |
Code | HC | KC | SC |
Spec. | 在轮中心加工H8孔与2处固定螺丝用螺纹孔。![]() HC=指定单位1mm 指定方法 HC16 | 在轮中心加工H8孔与键槽以及键固定用螺纹孔。![]() KC=选择 指定方法 KC15 | 在轮中心加工方孔。![]() SC=指定单位1mm 指定方法 SC12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|