Type | 手轮 | 握柄 | 握柄螺纹部 | |||||
无握柄 | 固定握柄 | 旋转握柄 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SHLNN | - | SHLN | SCS22(相当于SUS316) | 喷砂 | SUS304 | 电解研磨 | SUS304 | 电解研磨 |
- | AHTN | AHTNK | FC200 | 镀铬 | SS400 | 镀铬 | SS400 | 镀铬 |
- | - | AHTNAK | AC4B | 喷砂+抛光 | A2024 | 喷砂 | ||
- | AHTNA | - |
价格说明
型式 | H | A | S | d | L | M | B | G | P | 参考重量(g) | ||
Type | D | 带握柄 | 无握柄 | |||||||||
无握柄 SHLNN 旋转握柄 SHLN | 80 | 22 | 6.5 | 7 | 20 | 11.7 | 5 | 10 | 45 | 35.6 | 425 | 400 |
100 | 27 | 7.5 | 8.7 | 25 | 14.6 | 6 | 13 | 57 | 43.5 | 605 | 550 | |
125 | 32 | 8 | 10.9 | 31 | 18.3 | 54.7 | 755 | 700 | ||||
140 | 36 | 9 | 12.2 | 35 | 20.5 | 8 | 16 | 68 | 62.5 | 935 | 880 | |
160 | 40 | 9 | 14 | 40 | 23.4 | 71.5 | 1300 | 1200 | ||||
200 | 50 | 11.3 | 17.4 | 50 | 32 | 10 | 20 | 80 | 90 | 2180 | 2000 |
型式 | H | A | S | d | L | M | B | G | P | 参考重量(g) | ||||
Type | D | 钢 | 铝合金 | 固定 | 旋转 | 钢 | 铝合金 | |||||||
钢固定握柄 AHTN 钢旋转握柄 AHTNK 铝合金固定握柄 AHTNA 铝合金旋转握柄 AHTNAK | 80 | 36 | 14 | 15 | 24 | 24 | 5 | 8 | 13 | 38.5 | 49 | 28 | 370 | 138 |
100 | 39 | 15 | 30 | 28 | 37 | 575 | 215 | |||||||
125 | 40 | 16 | 33 | 6 | 16 | 48.5 | 55 | 46.5 | 895 | 310 | ||||
140 | 44 | 17 | 16 | 35 | 30 | 52.5 | 1095 | 380 | ||||||
160 | 46 | 18 | 37 | 32 | 8 | 20 | 62.5 | 70.7 | 62.5 | 1460 | 485 | |||
200 | 59.5 | 24 | 19 | 43 | 41 | 10 | 10 | 25 | 77.5 | 87.3 | 81 | 2890 | 890 |
D | 交货期 | |||||
SHLN | SHLNN | AHTN | AHTNK | AHTNA | AHTNAK | |
80 | 第9天 | 第9天 | 库存品 | 第9天 | 第9天 | 第9天 |
100 | 第9天 | |||||
125 | ||||||
140 | ||||||
160 | 库存品 | |||||
200 | 库存品 |
Type | 手轮 | 握柄 | 握柄螺纹部 | |||||
无握柄 | 固定握柄 | 旋转握柄 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SHLNN | - | SHLN | SCS22(相当于SUS316) | 喷砂 | SUS304 | 电解研磨 | SUS304 | 电解研磨 |
- | AHTN | AHTNK | FC200 | 镀铬 | SS400 | 镀铬 | SS400 | 镀铬 |
- | - | AHTNAK | AC4B | 喷砂+抛光 | A2024 | 喷砂 | ||
- | AHTNA | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|