Type | 球部 | 螺纹部 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
PBA | 酚醛树脂(黑色) 密胺树脂(红色) | - | - |
PCA | - | 黄铜(螺纹套) | |
BGW | EPDM(黑色亚光) | - | 黄铜(螺纹套) |
BKS | SUS304 | 抛光 | - |
BKA | 铝合金 | 研磨 | - |
BKAW | 本色阳极氧化处理 | - | |
BKAB | 黑色阳极氧化处理 | - |
价格说明
型式 | ![]() | ![]() 球颜色 | H | Lf | 重量(g) | ||
![]() | ![]() | PBA | PCA | PBA PCA | |||
PBA (无螺纹套) PCA (黄铜螺纹套型) | 6 | 20 | R (红色) B (黑色) | 18 | 10 | 10 | 7 |
25 | 23 | 10 | 10 | 15 | |||
30 | 28 | 16 | 10 | 20 | |||
8 | 20 | 18 | 10 | 10 | 7 | ||
25 | 23 | 12 | 12 | 15 | |||
30 | 28 | 16 | 12 | 30 | |||
35 | 32 | 16 | 12 | 40 | |||
10 | 30 | 28 | 18 | 15 | 30 | ||
35 | 32 | 18 | 15 | 40 | |||
40 | 37 | 18 | 15 | 55 | |||
12 | 40 | 37 | 18 | 15 | 50 |
型式 | D | H | Lf | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | ||||
BGW | 6 | 20 | 18 | 10 | 10 |
8 | 25 | 22.5 | 12.5 | 15 | |
10 | 32 | 29 | 16 | 25 | |
12 | 40 | 36 | 20 | 40 |
型式 | D | H | Lf | 重量(g) | ||
![]() | ![]() | BKS | BKA□ | |||
不锈钢 BKS 铝合金 BKA BKAW BKAB | 3 | 15 | *13 | *8 | 13 | 5 |
4 | 20 | 18 | 9.1 | 31 | 11 | |
5 | 20 | 18 | 9.1 | 30 | 11 | |
6 | 25 | 22.5 | 11 | 60 | 21 | |
8 | 32 | 29 | 14.5 | 126 | 43 | |
10 | 40 | 37 | 18 | 215 | 85 |
*BKS型M3规格的H尺寸为13.5、Lf尺寸为7。
Type | 球部 | 螺纹部 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
PBA | 酚醛树脂(黑色) 密胺树脂(红色) | - | - |
PCA | - | 黄铜(螺纹套) | |
BGW | EPDM(黑色亚光) | - | 黄铜(螺纹套) |
BKS | SUS304 | 抛光 | - |
BKA | 铝合金 | 研磨 | - |
BKAW | 本色阳极氧化处理 | - | |
BKAB | 黑色阳极氧化处理 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|