Type | 形状 | 螺丝部 | 垫块 (仅带垫块型) | 弹簧 | 把手部 | ||
前端圆弧型 | 带垫块型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
CLRM | CLWBP | SUM24L | 黑色铬酸盐光泽处理 | 聚缩醛 (白色) | SUS304-WPB | 锌压铸件 | 选择下述 |
CLRS | CLWP | SUS303 | - | ||||
- | CLWBC | SUM24L | 黑色铬酸盐光泽处理 | 易切削黄铜 (C3604) | |||
CLWC | SUS303 | - |
M | R | H | H1 | (h) | S | D | d | d1 | SR | ℓ | 锯齿 齿数 | B | *最大负载 Fmax.(N) | *最大紧固力 Pmax.(kN) | 参考重量 (g) |
5 | 45 | 35 | 38.5 | 25.8 | 4 | 13 | 10 | 3 | 5 | 1 | 16 | 3 | 74 | 3.3 | 34 |
6 | 4 | 6 | 126 | 4.7 | 40 | ||||||||||
8 | 63.5 | 45 | 48.5 | 32.3 | 7 | 17.5 | 14 | 6 | 8 | 2 | 20 | 4 | 217 | 8.6 | 70 |
10 | 78.5 | 54 | 58 | 37.6 | 8 | 21 | 16 | 8 | 10 | 24 | 347 | 13.6 | 152 |
型式 | L 选择 | 把手颜色 | 交货期 | |||||||||||||
Type | M | CLWBP | CLWP | CLWBC | CLWC | CLRM | CLRS | |||||||||
带垫块 CLWBP CLWP CLWBC CLWC | (聚缩醛) (聚缩醛) (易切削黄铜) (易切削黄铜) | 前端圆弧型 CLRM CLRS | 5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | B(黑色) M(橙色) S(银灰色) C(镀铬) SC(铜质镀铬) | 第11天 | 库存品 | 第11天 | 第11天 | 库存品 | 第11天 | |
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | |||||||||||
8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||
10 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Type | 形状 | 螺丝部 | 垫块 (仅带垫块型) | 弹簧 | 把手部 | ||
前端圆弧型 | 带垫块型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
CLRM | CLWBP | SUM24L | 黑色铬酸盐光泽处理 | 聚缩醛 (白色) | SUS304-WPB | 锌压铸件 | 选择下述 |
CLRS | CLWP | SUS303 | - | ||||
- | CLWBC | SUM24L | 黑色铬酸盐光泽处理 | 易切削黄铜 (C3604) | |||
CLWC | SUS303 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|