Type | 把手部 | 螺丝部 | 弹簧 | |||
外螺纹型 | 内螺纹型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CLDMP | CLDFP | 锌压铸件 | 静电喷涂 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SUS304-WPB |
CLMSP | - | SUS303 | - | |||
SCLMSP | SCS13(不锈钢铸件) | 抛光 | SUS303 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |
CLDMP5 CLDFP4 CLWP8 CLRM10 | - - - - | 12 7 20 20 | - - - - | B M M S |
M | R | H | H1 | (h) | S | D | d | 锯齿 齿数 | B | 最大负载 Fmax.(N) | 最大紧固力Pmax.(KN) | 参考重量(g) | ||
SUS303 | S45C | SUS303 | S45C | 外螺纹型 | ||||||||||
4 | 45 | 33 | 35.5 | 30 | 4 | 13 | 10 | 16 | 1.3 | 48 | 80 | 1.8 | 3.0 | 40 |
5 | 65 | 108 | 2.9 | 4.8 | 40 | |||||||||
6 | 110 | 184 | 4.1 | 6.8 | 41 | |||||||||
8 | 63 | 44 | 49 | 40 | 5.5 | 17.5 | 14 | 20 | 1.3 | 189 | 316 | 7.5 | 12.5 | 70 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 仅CLDMP·CLMSP 可选 | 交货期 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||||
外螺纹型 SCLMSP CLDMP CLMSP | 4 | 16 | 20 | 25 | B(黑色) M(橙色) S(银灰色) | 库存品* | |||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||
*18 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
型式 | L | 把手颜色 | 把手颜色 | 交货期 | |
Type | M | ||||
内螺纹型 CLDFP | 4 | 7 | B(黑色) M(橙色) S(银灰色) | B(黑色) | 库存品* |
5 | |||||
M(橙色) | 第9天 | ||||
6 | |||||
S(银灰色) | |||||
8 |
价格说明
型式 | ![]() 选择 | ![]() 仅CLDMP·CLMSP 可选 | 交货期 | |||||||
![]() | ![]() | 外螺纹型 | 内螺纹型 | |||||||
外螺纹型 SCLMSP CLDMP CLMSP 内螺纹型 CLDFP | 4 | 16 | 20 | 25 | 7 | B(黑色) M(橙色) S(银灰色) | 库存品* | |||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | |||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | |||||
*18 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
M | R | H | H1 | (h) | S | D | d | 锯齿 齿数 | B | 最大负载 Fmax.(N) | 最大紧固力Pmax.(KN) | 参考重量(g) | ||
SUS303 | S45C | SUS303 | S45C | 外螺纹型 | ||||||||||
4 | 45 | 33 | 35.5 | 30 | 4 | 13 | 10 | 16 | 1.3 | 48 | 80 | 1.8 | 3.0 | 40 |
5 | 65 | 108 | 2.9 | 4.8 | 40 | |||||||||
6 | 110 | 184 | 4.1 | 6.8 | 41 | |||||||||
8 | 63 | 44 | 49 | 40 | 5.5 | 17.5 | 14 | 20 | 1.3 | 189 | 316 | 7.5 | 12.5 | 70 |
Type | 把手部 | 螺丝部 | 弹簧 | |||
外螺纹型 | 内螺纹型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CLDMP | CLDFP | 锌压铸件 | 静电喷涂 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SUS304-WPB |
CLMSP | - | SUS303 | - | |||
SCLMSP | SCS13(不锈钢铸件) | 抛光 | SUS303 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|