Type | L尺寸 | 把手部 | 螺纹部 | 弹簧 | |||
外螺纹型 | 内螺纹型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CLDM | CLDF | L尺寸选择 | 锌压铸件 | 烤漆 | SUM24L | 黑色铬酸盐光泽处理 | SUS304-WPB |
CLMD | CLDFM | S45C | 无电解镀镍 | ||||
CLMS | CLFS | SUS303 | - | ||||
CLMSF | - | L尺寸指定 |
价格说明
型式 | ![]() 选择 | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | 外螺纹型 | 尺寸指定 单位1mm | 内螺纹型 | |||||||||
外螺纹型 CLDM CLMD CLMS L尺寸指定型 CLMSF 内螺纹型 CLDF CLDFM CLFS | 4 | (8) | 12 | 16 | 20 | 25 | *(32) | 12~25 | 7 | B (黑色) M (橙色) S (银灰色) R (红色) Y (黄色) | |||
5 | (8) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | *(40) | 12~32 | 7 | ||||
6 | (8) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | (40) | *(50) | 12~32 | 7 | |||
8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | (50) | 16~40 | 10 | |||||
10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | (63) | 20~50 | 14 | |||||
12 | 25 | 32 | 40 | 50 | (63) | 25~50 | 17 |
M | R | H | H1 | (h) | S | D | d | 锯齿 齿数 | B | 最大负载 Fmax.(N) | 最大紧固力Pmax.(KN) | 参考重量(g) | |||||
SUM24L | SUS303 | S45C | SUM24L | SUS303 | S45C | 外螺纹型 | 内螺纹型 | ||||||||||
4 | 45 | 35 | 38.5 | 25.8 | 4 | 13 | 10 | 16 | 3 | 55 | 48 | 80 | 2.0 | 1.8 | 3.0 | 33 | 31 |
5 | 74 | 65 | 108 | 3.3 | 2.9 | 4.8 | 34 | 31 | |||||||||
6 | 126 | 110 | 184 | 4.7 | 4.1 | 6.8 | 40 | 30 | |||||||||
8 | 63.5 | 45 | 48.5 | 32.3 | 7 | 17.5 | 14 | 20 | 4 | 217 | 189 | 316 | 8.6 | 7.5 | 12.5 | 70 | 73 |
10 | 78.5 | 54 | 58 | 37.6 | 8 | 21 | 16 | 24 | 4 | 347 | 303 | 507 | 13.6 | 11.8 | 19.8 | 152 | 113 |
12 | 93 | 67.5 | 71.5 | 45.6 | 14 | 24 | 19 | 28 | 4 | 511 | 446 | 746 | 19.8 | 17.2 | 28.9 | 220 | 174 |
Type | L尺寸 | 把手部 | 螺纹部 | 弹簧 | |||
外螺纹型 | 内螺纹型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CLDM | CLDF | L尺寸选择 | 锌压铸件 | 烤漆 | SUM24L | 黑色铬酸盐光泽处理 | SUS304-WPB |
CLMD | CLDFM | S45C | 无电解镀镍 | ||||
CLMS | CLFS | SUS303 | - | ||||
CLMSF | - | L尺寸指定 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|