Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
STRS | S45C | 黑色烤漆 |
STRW | ||
STRZ | 烤漆(银色) | |
STRZW |
价格说明
型式 |
STRS12 |
型式 | H | L | C | T1 | T2 | T3 | T4 | W1 | W2 | D | B | F1 | F2 | G | d | P | ℓ | Y | E | |||
Type | No. | 孔径 | 适用螺丝 | 腰形孔 | 适用螺丝 | |||||||||||||||||
单腰形孔 STRS(黑色) STRZ(银色) | 8 | 125 | 50 | 40 | 6 | 10 | 4 | 5 | 30 | 23 | 12 | M8 | 35 | 50 | 50 | 7 | M6 | 7 | - | 115 | 20 | 12 |
10 | 160 | 60 | 45 | 8 | 12 | 5 | 5 | 35 | 27 | 14 | M10 | 40 | 60 | 75 | 9 | M8 | 9 | 150 | 25 | 15 | ||
12 | 200 | 72 | 55 | 10 | 15 | 6 | 5 | 45 | 35 | 16 | M12 | 50 | 70 | 100 | 11 | M10 | 11 | 188 | 30 | 18 | ||
双腰形孔 STRW(黑色) STRZW(银色) | 10 | 150 | 60 | - | 8 | 12 | 5 | 10 | 65 | 8 | 14 | M10 | 40 | 50 | 60 | 9 | M8 | 9 | 30 | 140 | 25 | 15 |
12 | 200 | 80 | 10 | 15 | 6 | 15 | 80 | 10 | 16 | M12 | 60 | 70 | 100 | 11 | M10 | 11 | 50 | 188 | 30 | 20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|