Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
AJPNF・AJKNF | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
AJPNFS・AJKNFS | SUS304 | - |
型式 | - | t |
AJPNF20 | - | 4.5 |
型式 | t | D | A | B | K | C | L | L1 | 适用 调整块 | |
Type | No. | 板厚 | ||||||||
AJPNF(钢) AJPNFS(不锈钢) | 16 | 4.5 | 29 | 37.5 | 17 | 50 | 28.5 | 115 | 72 | NFJN16 (P.1037) |
6 | 30 | |||||||||
20 | 4.5 | 36 | 45.5 | 21 | 60 | 28.5 | 125 | 77.5 | NFJN20 (P.1037) | |
6 | 30 | |||||||||
AJKNF(钢) AJKNFS(不锈钢) | 16 | 4.5 | 29 | 37.5 | 17 | 50 | 24.5 | 115 | 72 | FJFN16 (P.1040) |
6 | 26 | |||||||||
20 | 4.5 | 36 | 45.5 | 21 | 60 | 24.5 | 125 | 77.5 | FJFN20 (P.1040) | |
6 | 26 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|