Type | 主体 | 橡胶部 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
FJFNV | FC250(螺丝·螺帽SS400) | 铬酸盐光泽处理 | 氯丁橡胶 | 肖氏A70 (M10·12) 肖氏A90(M16) |
FJFNVC | 非移行性氯丁橡胶(灰色) |
价格说明
型式 | L | ℓ1 | ℓ2 | B | 垂直负载范围 (kN) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() ![]() | ||||||
FJFNV FJFNVC | 10-75 | 100 | 7 | 8 | 17 | 2.0~7.0 | 322 |
10-100 | 125 | 333 | |||||
12-75 | 101 | 8 | 10 | 19 | 3.0~10.0 | 342 | |
12-100 | 126 | 360 | |||||
12-125 | 151 | 379 | |||||
12-150 | 176 | 395 | |||||
16-75 | 103 | 10 | 13 | 24 | 3.5~12.0 | 438 | |
16-100 | 128 | 449 | |||||
16-130 | 158 | 508 | |||||
16-150 | 178 | 536 | |||||
16-180 | 208 | 574 |
Type | 主体 | 橡胶部 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
FJFNV | FC250(螺丝·螺帽SS400) | 铬酸盐光泽处理 | 氯丁橡胶 | 肖氏A70 (M10·12) 肖氏A90(M16) |
FJFNVC | 非移行性氯丁橡胶(灰色) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|