Type | 材质 | 表面处理 |
FJFN | 相当于SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
FJFNB | ||
FJFNH | ||
FJFNH | 相当于SUS304 | - |
价格说明
型式 | L | D | (ℓ1) | (ℓ2) | E | B | d | Y | 耐垂直负载 (kN) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
FJFN FJFNS (不锈钢) FJFNB (细牙螺纹螺距1.5) (仅有带*符号的尺寸) | 10-75 | 100 | 60 | 7 | 8 | 18 | 17 | - | - | 10 | 319 |
10-100 | 125 | 330 | |||||||||
12-75 | 101 | 8 | 10 | 19 | 13 | 339 | |||||
12-100 | 126 | 357 | |||||||||
12-125 | 151 | 376 | |||||||||
12-150 | 176 | 393 | |||||||||
16-75 | 103 | 10 | 13 | 24 | 16.6 | 436 | |||||
16-100 | 128 | 446 | |||||||||
16-130 | 158 | 505 | |||||||||
16-150 | 178 | 532 | |||||||||
16-180 | 208 | 571 | |||||||||
*20-100 | 131 | 13 | 16 | 30 | 39.2 | 626 | |||||
*20-130 | 161 | 692 | |||||||||
*20-150 | 181 | 729 | |||||||||
*20-180 | 211 | 800 | |||||||||
FJFN FJFNB | *24-130 | 166 | 70 | 16 | 19 | 20 | 36 | 49.4 | 1100 | ||
*24-180 | 216 | 1250 | |||||||||
FJFNH (带手柄型) | 10- 75 | 100 | 60 | 7 | 8 | 18 | 17 | 6 | 25 | 10 | 329 |
10-100 | 125 | 340 | |||||||||
12- 75 | 101 | 8 | 10 | 19 | 7 | 26 | 13 | 349 | |||
12-100 | 126 | 367 | |||||||||
12-125 | 151 | 386 | |||||||||
12-150 | 176 | 408 | |||||||||
16- 75 | 103 | 10 | 13 | 24 | 8 | 27 | 16.6 | 451 | |||
16-100 | 128 | 461 | |||||||||
16-130 | 158 | 520 | |||||||||
16-150 | 178 | 547 | |||||||||
16-180 | 208 | 586 |
Type | 材质 | 表面处理 |
FJFN | 相当于SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
FJFNB | ||
FJFNH | ||
FJFNH | 相当于SUS304 | - |
Alterations | 追加四平面加工 | 追加六平面加工 | 扳手槽加工 | 加工六平面扳手孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | WC | WK | SC | WN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 指定方法 WC![]()
| 指定方法 WK![]()
| 指定方法 SC![]()
| 指定方法WN![]()
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|