主体 | 轮 | 上板 | 调整块 | 轴承 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
强化尼龙 | 尼龙 | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 有 | 无 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
主体 类型 | 型式 | ![]() 材质 | H | B | A | F | d | E | r | 调整块部 | 容许负载 (N) | 重量 (g) | |||||
![]() | ![]() | S1 | S2 | K | W | b | |||||||||||
万向型 | CMJZ | 50 | N(尼龙) | 75 | 28 | 78 | 64 | 6.5 | 17 | 50 | 10 | 10 | 40 | 29.5 | 17 | 600 | 420 |
65 | 93 | 25 | 92 | 75 | 8.5 | 27 | 66 | 20 | 31 | 19 | 700 | 550 | |||||
75 | 98 | 15 | 15 | 560 |
主体 | 轮 | 上板 | 调整块 | 轴承 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
强化尼龙 | 尼龙 | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 有 | 无 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|