Type | 主体 | 轮 | 调整块 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 材质 | 回转部 | 轮部 | |
CGAN | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 特殊强化塑料-黑 | 主体:SS400 橡胶:氯丁橡胶 | 有 | 有 |
MC尼龙-蓝 | ||||||
*导电性MC尼龙-黑 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | ![]() | H | S1 | S2 | r | 容许负载(N) | |
![]() | ![]() | ||||||
CGAN | 65 | P(强化塑料-黑) M(MC尼龙-蓝) D(导电性MC尼龙-黑) | 92 | 10 | 8 | 56 | 3000 |
75 | 106 | 15 | 10 | 61 | 4000 |
*导电性MC尼龙 体积固有电阻率102~104Ω·cm以下
Type | 主体 | 轮 | 调整块 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 材质 | 回转部 | 轮部 | |
CGAN | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 特殊强化塑料-黑 | 主体:SS400 橡胶:氯丁橡胶 | 有 | 有 |
MC尼龙-蓝 | ||||||
*导电性MC尼龙-黑 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|