主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 合成橡胶(黑色)·聚氨脂(蓝色) MC尼龙(蓝色) | 有 | 有 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
价格说明
型式 | ![]() 材质 | B (*) | H | A | r | F1 | F2 | d | t | E | 容许负载(N) | 重量(g) | |||||
![]() | ![]() | R | U | N | R | U | N | ||||||||||
CMGJV | 100 | R(橡胶) U(聚氨酯) N(MC尼龙) | 32(34) | 144 | 95 | 120 | 73 | 70 | 10.5 | 3.6 | 35 | 1200 | 1700 | 1800 | 1400 | 1580 | 1470 |
130 | 38(42) | 177 | 105 | 125 | 82 | 79 | 11 | 4.0 | 40 | 1800 | 2600 | 2700 | 2200 | 2410 | 2240 | ||
150 | 42(44) | 198 | 120 | 124 | 93 | 87 | 45 | 2000 | 3000 | 3000 | 2710 | 2990 | 2770 |
主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 合成橡胶(黑色)·聚氨脂(蓝色) MC尼龙(蓝色) | 有 | 有 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|