Type | 形状 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
无加强筋型 | 带加强筋型 | |||
STYS | - | 单腰 形孔 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(黑色) |
STTS | 铬酸盐光泽处理(银色) | |||
STYD | SYDR | 双腰 形孔 | 四氧化三铁保护膜(黑色) | |
STTD | STDR | 铬酸盐光泽处理(银色) |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
STYS12 JFCK20 JFCNB25 | - | 188 | - | 140 |
主体类型 | 型式 | H | L | T | W | D | B | A | F | G | R | P | 交货期 | |||||
![]() | ![]() | 孔径 | 适用螺丝 | 腰形孔 | 适用螺丝 | STYS·STYD | STTS·STTD | SYDR·STDR | ||||||||||
单腰形孔 | 四氧化三铁保护膜 STYS 铬酸盐光泽处理 STTS | 10 | 100 | 75 | 7 | 45 | 12 | M10 | 60 | 60 | 50 | 12 | M10 | 6 | - | 11天 | - | - |
12 | 150 | 100 | 9 | 50 | 16 | M12 | 70 | 100 | 9天 | 11天 | - | |||||||
16 | 200 | 90 | 55 | 18 | M16 | 120 | 60 | 14 | M12 | 7 | 11天 | - | - | |||||
双腰形孔 | 四氧化三铁保护膜 STYD(无加强筋型) SYDR(带加强筋型) 铬酸盐光泽处理 STTD(无加强筋型) STDR(带加强筋型) | 10 | 100 | 75 | 7 | 70 | 12 | M10 | 50 | 60 | 50 | 10 | M8 | 5 | 45 | 11天 | - | - |
12 | 150 | 100 | 9 | 75 | 16 | M12 | 70 | 100 | 50 | 库存品 | 11天 | 11天 | ||||||
16 | 200 | 90 | 80 | 18 | M16 | 120 | 60 | 12 | M10 | 6 | 55 | 11天 | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|