Type | [ M ] 材质 | [ H ] 硬度 (前端高频淬火) | [ S ] 表面处理 | |
L尺寸固定 | L尺寸选择 | |||
FJKB | FJKBF | S45C | 50~56HRC | 铬酸盐光泽处理 |
FJKBB(细牙螺纹) | - | |||
FJKBS | - | SUS304 | - | - |
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
FJKB12 FJKF12 SEPLC60 | - - | 60 20 |
型式 | ℓ | d | E | F | H | SR | J | K | r | B | (e) | T | 耐负载 (kN) | 重量 (g) | ||
Type | M(×P) | |||||||||||||||
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | |||||||||||||||
FJKB FJKBS(不锈钢) FJKBF FJKBB(细牙螺纹) | 12(×1.75) | - | 10 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0.5 | 19 | 21.9 | 10 | 23.6 | 75 |
16(×2.0) | - | 12 | 13 | 1.6 | 10 | 14 | 10 | 13 | 1.0 | 24 | 27.7 | 13 | 44.0 | 171 | ||
20(×2.5) | 20(×1.5) | 13.5 | 15 | 6.5 | 2 | 12 | 16 | 12 | 16 | 30 | 34.6 | 16 | 68.6 | 252 | ||
24(×3.0) | 24(×1.5) | 14 | 18 | 8 | 2.5 | 14 | 18 | 14 | 18 | 1.2 | 36 | 41.6 | 19 | 98.8 | 436 | |
FJKBB(细牙螺纹) | - | 30(×1.5) | 16 | 22 | 10 | 3 | 17 | 24 | 16 | 25 | 1.2 | 46 | 53.1 | 24 | 123.3 | 680 |
型式 | L | 交货期 | ||||
Type | M(×P) | FJKB | FJKBS | FJKBB | ||
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | |||||
FJKB FJKBS(不锈钢) FJKBB(细牙螺纹) | 12(×1.75) | - | 80 | 9天 | 9天 | - |
16(×2.0) | - | 98 | - | |||
20(×2.5) | 20(×1.5) | 100 | 库存品 | 9天 | ||
24(×3.0) | 24(×1.5) | 112 | 9天 | |||
FJKBB(细牙螺纹) | - | 30(×1.5) | 130 | - | - |
型式 | ![]() | 交货期 | ||||
![]() | ![]() | |||||
FJKBF | 12(×1.75) | 60 | 100 | 9天 | ||
16(×2.0) | 80 | 100 | 120 | |||
20(×2.5) | 120 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|