Type | 固定座 | 螺栓 | 防震橡胶座 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
KFJA·KFJB·KFJH | SPCC | 蜜胺烤漆(色) | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 氯丁橡胶(黑色) | 肖氏 A75 KFJM FC250 (仅KFJA为肖氏A55) |
KFJM | FC250 |
价格说明
型 | 型式 | ![]() | 垂直负载范围(kN) | H | (h) | d | M | 丝杠部前端尺寸 | 最大调整量 (mm) | 安装底座 厚度(mm) | 弹簧常数 (kN/mm) | ||||||
![]() | ![]() | 最小 | 最大 | b | ℓ | ||||||||||||
圆型 | KFJA (轻载型) | 100 | 90 | 120 | 200 | 1.55 | 3.1 | L+31 | 39 | 78 | 12 | 8 | 7.5 | 18 | L-48 | 1.2 | |
140 | 3.1 | 6.3 | L+37 | 47 | 114 | 16 | 10 | 8.5 | 19 | L-55 | 2.4 | ||||||
190 | 120 | 200 | 6.3 | 12.5 | L+44 | 56 | 158 | 20 | 12 | 25 | L-69 | 4.8 | |||||
KFJB (中载型) | 100 | 90 | 120 | 200 | 3.15 | 6.3 | L+28 | 39 | 78 | 12 | 8 | 7.5 | 18 | L-51 | 4.6 | ||
140 | 6.3 | 12.5 | L+37 | 47 | 114 | 16 | 10 | 8.5 | 19 | L-55 | 9.2 | ||||||
190 | 120 | 200 | 12.5 | 25.0 | L+44 | 56 | 158 | 20 | 12 | 25 | L-69 | 18.3 | |||||
KFJH (重载型) | 100 | 90 | 120 | 200 | 7.5 | 15.0 | L+17 | 35 | 78 | 12 | 8 | 7.5 | 22 | L-62 | 23.0 | ||
140 | 15.0 | 30.0 | L+21 | 42 | 114 | 16 | 10 | 8.5 | 24 | L-71 | 46.0 | ||||||
190 | 120 | 200 | 20.0 | 40.0 | L+28 | 54 | 158 | 20 | 12 | 27 | L-84 | 62.0 | |||||
方型 | KFJM | 110 | 85 | 200 | 1.4 | 2.8 | L+30 | 47 | 97 | 12 | 8 | 7.5 | 15 | L-40 | 3.7 | ||
130 | 110 | 200 | 2.8 | 6.0 | L+31 | 51 | 117 | 16 | 10 | 8.5 | 20 | L-50 | 7.4 | ||||
160 | 110 | 200 | 6.0 | 12.0 | L+41 | 65 | 146 | 24 | L-55 | 14.7 | |||||||
200 | 130 | 220 | 12.0 | 18.0 | L+47 | 76 | 185 | 20 | 12 | 27 | L-65 | 23.0 |
Type | 固定座 | 螺栓 | 防震橡胶座 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
KFJA·KFJB·KFJH | SPCC | 蜜胺烤漆(色) | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 氯丁橡胶(黑色) | 肖氏 A75 KFJM FC250 (仅KFJA为肖氏A55) |
KFJM | FC250 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|