Type | A主体 | B橡胶部 | ||
材质 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | |
FBR | 相当于SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 氯丁橡胶(黑色) | Hs70 |
FBRM | 非污染性CR氯丁橡胶(灰色) | |||
导电性橡胶(黑色) | ||||
FBRS | SUS304 | - | 氯丁橡胶(黑色) |
价格说明
型式 | M (粗牙螺纹) | A | FBRM | ℓ1 | ℓ2 | E | B | 垂直负载范围 (kN) | 静态压缩弹簧常数 (kN/mm) | |||||
Type | D | 橡胶材质 | ||||||||||||
FBR FBRM FBRS (不锈钢) | 60 | 12 | 70 | 100 | 130 | C (非污染性 CR氯丁橡胶·灰色) D (导电性橡胶 黑色) | 10 | 10 | 25 | 24 | 1.47~2.94 | 2.94±15% | ||
16 | 70 | 100 | 130 | 150 | 180 | 10 | 13 | 24 | ||||||
20 | 100 | 130 | 150 | (180) | 13 | 16 | 30 | |||||||
70 | 16 | 70 | 100 | (130) | 150 | (180) | 10 | 13 | 29 | 24 | 2.45~4.41 | 4.41±15% | ||
20 | 100 | (130) | (150) | (180) | 13 | 16 | 30 | |||||||
90 | 16 | (70) | 100 | 130 | (150) | (180) | 10 | 13 | 32 | 24 | 2.94~6.37 | 6.37±15% | ||
20 | 100 | 130 | (150) | 13 | 16 | 30 | ||||||||
FBR FBRM | 100 | 16 | 70 | 100 | 130 | 150 | 180 | 10 | 13 | 35 | 24 | 3.43~6.86 | 7.35±15% | |
20 | 100 | 130 | 150 | 180 | 13 | 16 | 30 | |||||||
120 | 16 | 70 | 100 | 150 | 180 | 10 | 13 | 37 | 24 | 5.88~11.76 | 10.29±15% | |||
20 | 100 | 130 | 150 | 180 | 13 | 16 | 30 |
kgf(荷重)=N×0.101972
FBRS中没有A( )内的尺寸。M12仅为FBR规格Type | A主体 | B橡胶部 | ||
材质 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | |
FBR | 相当于SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 氯丁橡胶(黑色) | Hs70 |
FBRM | 非污染性CR氯丁橡胶(灰色) | |||
导电性橡胶(黑色) | ||||
FBRS | SUS304 | - | 氯丁橡胶(黑色) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|