调整块 防震/轻载型
商品
评价
详情
  • 调整块 防震/轻载型
  • 调整块 防震/轻载型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

调整块 防震/轻载型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
可吸收机床等的振动。

产品概述
名称:调整块 防震/轻载型
特征:该产品是调节螺栓型,且底面带橡胶垫,有一定的耐振性

调整块图片
调整块图片
产品特点
■防震效果
本产品的防震效果(震动传递率)与支撑负载及对象物体的频率(固有震动数)有很大关系。
本产品可吸收机床等的振动
规格概述
Type主体橡胶部
 材质 表面处理 材质 硬度
FBF相当于SS400铬酸盐光泽处理氯丁橡胶(黑色)Hs70
FBFM非污染性 CR氯丁橡胶(灰色)
导电性橡胶(黑色)*
使用案例
调整块使用案例
调整块 防震/轻载型 使用案例
注意事项
调整块的介绍
调整块,也成为“脚杯”或者“蹄脚”,通常由螺杆和底盘组成,通过螺纹的旋转达到设备高度调节的一种常用的机械零部件
主要用于设备的水平调整。
主要用于一般设备,印刷机械,纺织机械,包装机械,医疗器械,石油石化设备等等。
尺寸图
调整块尺寸图
调整块尺寸图
规格表
型式M
(粗牙螺纹)
AFBFM12EB垂直负载范围
(kN)
静态压缩弹簧常数(kN/mm)
TypeD橡胶材质
FBF
FBFM
3383050  C(非污染性
CR氯丁橡胶·灰色)
D(导电性橡胶·黑色)
4.56.512130.4~0.590.49±15%
10305070 6.08.017
4010305070 150.44~0.880.69±15%
12 50701008.010.019
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
材质规格
Type主体橡胶部
 材质 表面处理 材质 硬度
FBF相当于SS400铬酸盐光泽处理氯丁橡胶(黑色)Hs70
FBFM非污染性 CR氯丁橡胶(灰色)
导电性橡胶(黑色)*
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款调整块有什么使用优势么?
对于不满意传统产品对地面振动的用户,该款产品配备调节螺栓以及底面橡胶垫,用户可根据不同需要进行调节,方便实用
这款调整块选型使用上有什么方法么?
1 计算每个调整块的支撑负载。
例) 4点支撑重量为2000kg的对象物体时 2000÷4=500(kgf)
2 调查防震对象物体的频率。频率=1秒钟的震动数
例) 7200rpm的马达时  7200(rpm)÷60(s)=120(Hz)将步骤1与2求出的值对应到图中,即可知道可使用的螺孔直径(M)和此时的震动传递率。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页