Type | 垫块部 | 螺纹部・螺帽 | 橡胶部 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AJPD | 强化聚缩醛 | 相当于SS400 | 铬酸盐光泽处理 | - | - |
AJPDR | 丁腈橡胶 | 肖氏A70 | |||
AJPDS | SUS304 | - | - | - | |
AJPDSR | 丁腈橡胶 | 肖氏A70 |
价格说明
型式 | L | D | ℓ1 | ℓ2 | E | B | 耐垂直负载 (kN) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() ![]() | ||||||||
钢 AJPD AJPDR(带橡胶) 不锈钢 AJPDS AJPDSR(带橡胶) | 10−70 C | 95 | 40 | 6 | 8 | 19 | 17 | 3 | 76 |
10−100 C | 125 | 79 | |||||||
12−70 C | 98 | 7.5 | 10 | 20 | 19 | 108 | |||
12−100 C | 128 | 110 | |||||||
16−100 C | 130 | 10 | 13 | 24 | 130 | ||||
10−70 D | 96 | 50 | 6 | 8 | 20 | 17 | 182 | ||
10−100 D | 126 | 185 | |||||||
12−60 D | 89.5 | 7.5 | 10 | 21.5 | 19 | 200 | |||
12−70 D | 99.5 | 210 | |||||||
12−100 D | 129.5 | 220 | |||||||
16−80 D | 111.5 | 10 | 13 | 24 | 265 | ||||
16−130 D | 161.5 | 280 | |||||||
12−70 E | 104 | 60 | 7.5 | 10 | 26 | 19 | 260 | ||
12−100 E | 134 | 265 | |||||||
16−70 E | 106 | 10 | 13 | 24 | 290 | ||||
16−100 E | 136 | 295 | |||||||
16−150 E | 186 | 300 | |||||||
20−100 E | 139 | 12.5 | 16 | 27 | 30 | 6 | 320 | ||
20−150 E | 189 | 342 | |||||||
20−180 E | 219 | 356 |
Type | 垫块部 | 螺纹部・螺帽 | 橡胶部 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AJPD | 强化聚缩醛 | 相当于SS400 | 铬酸盐光泽处理 | - | - |
AJPDR | 丁腈橡胶 | 肖氏A70 | |||
AJPDS | SUS304 | - | - | - | |
AJPDSR | 丁腈橡胶 | 肖氏A70 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|