主体 | Type | Ⓐ主体 | Ⓑ橡胶部 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
钢型 | FJSN | SS400 | 电沉积涂复(黑色) | 氯丁橡胶(黑色) | 肖氏A80 |
FJSM | 硅橡胶(白色) | 肖氏A70 | |||
聚缩醛(白色) | - | ||||
非移行性氯丁橡胶(灰色) | 肖氏A70 | ||||
导电性橡胶(黑色) | 肖氏A70 | ||||
不锈钢型 | FJSNS | SUS304 | 电解研磨 | 氯丁橡胶(黑色) | 肖氏A80 |
FJSMS | 硅橡胶(白色) | 肖氏A70 | |||
聚缩醛(白色) | - | ||||
非移行性氯丁橡胶(灰色) | 肖氏A70 | ||||
导电性橡胶(黑色) | 肖氏A70 |
价格说明
型式 | FJSM·FJSMS | L | D | d | d1 | ℓ1 | ℓ2 | E | B | 耐垂直负载(kN) | 重量 (g) | ||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | 钢型 | 不锈钢型 | |||||||||
钢型 FJSN FJSM (橡胶选择型) 不锈钢型 FJSNS FJSMS (橡胶选择型) | 8- 60 | S(硅胶·白色) P(聚缩醛·白色) C(非移行性氯丁橡胶·灰色) D(导电性橡胶·黑色) | 79 | 40 | 35.5 | 10 (18) | 5.5 | 6.5 | 13.5 | 13 | 4.0 | 80 | 80 |
10- 50 | 70.5 | 7 | 8 | 17 | 4.0 | 110 | 110 | ||||||
10- 75 | 95.5 | 4.0 | 135 | - | |||||||||
12- 70 | 94(93) | 50 | 45.5 | 15 (19) | 8 | 10 | 16 (15) | 19 | 4.2 | 160 | 160 | ||
12-100 | 124(123) | 4.2 | 190 | - | |||||||||
16- 70 | 97 | 60 | 55.5 | 20 (26) | 10 | 13 | 17 | 24 | 4.4 | 290 | 290 | ||
16-100 | 127 | 4.4 | 340 | - | |||||||||
20-100 | 130 | 13 | 16 | 30 | 4.4 | 440 | 440 | ||||||
20-130 | 160 | 4.4 | 510 | 510 |
主体 | Type | Ⓐ主体 | Ⓑ橡胶部 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
钢型 | FJSN | SS400 | 电沉积涂复 (黑色) | 氯丁橡胶(黑色) | 肖氏A80 |
FJSM | 硅橡胶(白色) | 肖氏A70 | |||
聚缩醛(白色) | - | ||||
非移行性氯丁橡胶(灰色) | 肖氏A70 | ||||
导电性橡胶(黑色) | 肖氏A70 | ||||
不锈钢型 | FJSNS | SUS304 | 电解研磨 | 氯丁橡胶(黑色) | 肖氏A80 |
FJSMS | 硅橡胶(白色) | 肖氏A70 | |||
聚缩醛(白色) | - | ||||
非移行性氯丁橡胶(灰色) | 肖氏A70 | ||||
导电性橡胶(黑色) | 肖氏A70 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|