Type | ![]() | ![]() |
FJWN | 相当于SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
FJWNS | 相当于SUS304 | 电解研磨 |
价格说明
型式 | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | 耐垂直负载 (kN) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() ![]() | |||||||
FJWN FJWNS (不锈钢) | 10- 75 | 107 | 7 | 8 | 23 | 17 | 4.3 | 239 |
10-100 | 132 | 4.3 | 251 | |||||
12- 75 | 107.5 | 8 | 10 | 22.5 | 19 | 4.9 | 276 | |
12-100 | 132.5 | 4.9 | 294 | |||||
12-125 | 157.5 | 4.9 | 310 | |||||
12-150 | 182.5 | 4.9 | 329 | |||||
16- 75 | 109.5 | 10 | 13 | 24 | 5.9 | 377 | ||
16-100 | 134.5 | 5.9 | 407 | |||||
16-130 | 164.5 | 5.9 | 446 | |||||
16-150 | 184.5 | 5.9 | 473 | |||||
16-180 | 214.5 | 5.9 | 512 | |||||
20-100 | 136.5 | 13 | 16 | 21.5 | 30 | 8.8 | 587 | |
20-130 | 166.5 | 8.8 | 653 | |||||
20-150 | 186.5 | 8.8 | 690 | |||||
20-180 | 216.5 | 8.8 | 752 |
Type | ![]() | ![]() |
FJWN | 相当于SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
FJWNS | 相当于SUS304 | 电解研磨 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|