Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
FJKP□ | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
FJKP□S | SUS304 | - |
价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
FJKPN16 | - | 3.2 |
型式 | ![]() | A | B | C | L | L1 | 适用 脚轮调整 块 | 交货期 | ||||
FJKP□ | FJKP□S | |||||||||||
![]() | ![]() | FJKP□ | FJKP□S | t厚度2 | t厚度3.2 | |||||||
FJKPF (钢) FJKPFS (不锈钢) | 12 | 2 3.2 | 2 | 22.5 | 19 | 22 | 95 | 65 | NFJN12 (P.2083) | 库存品 | 9天 | 9天 |
12L | 130 | 100 | 9天 | |||||||||
16 | 25 | 24 | 24 | 95 | 65 | NFJN16 (P.2083) | 库存品 | 库存品 | ||||
16L | 130 | 100 | 9天 | 9天 | ||||||||
20 | 28 | 30 | 95 | 65 | NFJN20 (P.2083) | |||||||
20L | 130 | 100 | ||||||||||
FJKPN (钢) FJKPNS (不锈钢) | 12 | 2 3.2 | 2 | 22.5 | 19 | 20 | 95 | 65 | FJFN12 (P.2086) | |||
12L | 130 | 100 | ||||||||||
16 | 25 | 24 | 95 | 65 | FJFN16 (P.2086) | 库存品 | ||||||
16L | 130 | 100 | ||||||||||
20 | 28 | 30 | 95 | 65 | FJFN20 (P.2086) | 9天 | ||||||
20L | 130 | 100 | ||||||||||
FJKPG(钢) FJKPGS(不锈钢) | 12 | 2 3.2 | 2 | 22.5 | 19 | 25 | 95 | 65 | FJGN12 (P.2084) | |||
12L | 130 | 100 | 库存品 | 库存品 | ||||||||
16 | 25 | 24 | 27 | 95 | 65 | FJGN16 (P.2084) | 9天 | 9天 | 库存品 | |||
16L | 130 | 100 | 9天 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|